Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

02.04.2024

Jednoduchá optická kontrola výroby so snímačom BVS VisionSensor

BVS VisionSensor so zabudovaným osvetlením a automatickým zaostrovaním ponúka jednoduchú inštaláciu a rýchlu integráciu

Jednoduchá konfigurácia optických kontrol so senzorom BVS VisionSensor

Balluff rozširuje svoju ponuku o BVS VisionSensor, ktorý zvyšuje latku rýchlosti a operatívnosti výroby. Vďaka integrovaným komponentom, zabudovanému osvetleniu a optike s automatickým zaostrovaním optická kontrola kvality v automatizovanej výrobe nebola nikdy jednoduchšia. Stručne: zvýšenie efektivity par excellence. Vďaka integrovanému priemyselnému spracovaniu obrazu produkty Balluff Smart Vision spĺňajú rastúce požiadavky na maximálnu kvalitu a flexibilitu v modernej výrobe. Ich najväčšia výhoda spočíva v schopnosti vykonávať viacero detekcií súčasne a vykonávať komplexné rozlišovanie jasu a tvaru. Ponúkajú inteligentné riešenie najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle - či už na kontrolu objektov alebo monitorovanie prítomnosti.

Inteligencia sa stretáva s výkonom

BVS VisionSensor predstavuje najjednoduchší spôsob, ako získať informácie o vlastnostiach objektov a ich následné vyhodnotenie. Na monitorovanie prítomnosti sú k dispozícii preddefinované aplikačné nástroje aj štandardné funkcie. Condition Monitoring údaje podporujú bezpečnú, efektívnu a transparentnú výrobu. Jednoduchá integrácia snímača prostredníctvom rozhrania Profinet alebo IO-Link uľahčuje ovládanie výrobku. Nezávislé procesné a IT rozhrania sú nenahraditeľné v budúcich flexibilných aplikáciách. BVS VisionSensor je stelesnením inteligentného produktu, podporuje REST API a MQTT, je kompatibilný s IIoT

Špeciálne funkcie

  • Jednoduchá konfigurácia
  • Zabudované osvetlenie a optika s automatickým zaostrovaním
  • Rozhranie Profinet alebo IO-Link na jednoduchú integráciu systému
  • Integrácia do IIoT (REST API, MQTT)
  • Condition Monitoring dáta

Súvisiace témy

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať