Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

03.08.2023

Jednoduché (a) dobré: nová generácia rozbočovačov senzorov/akčných členov IO-Link

Úvod do technológie IO-Link

Jednoduché (a) dobré: nová generácia rozbočovačov senzorov/akčných členov IO-Link

Váš vstup do efektívnej a osvedčenej technológie IO-Link - to umožňuje nová generácia našich I/O modulov. Flexibilne prispôsobené vašim potrebám, v závislosti od aplikácie využijete až 16 digitálnych vstupov alebo 8 digitálnych vstupov a výstupov.

Rozbočovače senzorov/akčných členov novej generácie majú osem štandardizovaných portov M12, z ktorých štyri možno variabilne konfigurovať.
Pridaná hodnota oproti existujúcim rozbočovačom senzorov/aktivátorov Balluff IO-Link spočíva predovšetkým v optimalizovanej koncepcii puzdra a zámernej jednoduchosti novej generácie.
Menej je viac - jednoduchá obsluha a podpora základných I/O funkcií bez zložitých doplnkových funkcií.

Naša nová udržateľná koncepcia puzdra využíva recyklovateľné materiály a zaobíde sa bez zalievacích materiálov spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Okrem toho naše I/O moduly spĺňajú všetky požiadavky na priemyselné použitie v obvyklej kvalite Balluff.

Zlepšená kvalita procesov s IO-Link

IO-Link prináša používateľom väčšiu flexibilitu a zvyšuje efektivitu v automatizácii. Náš rozbočovač senzorov/akčných členov IO-Link vám ponúka jednoduché zoznámenie sa s technológiou IO-Link: Jednoducho realizujte efektívne topológie, pretože komunikácia a napájanie prebiehajú po jedinom vedení. Ďalšia výhoda našich I/O modulov: Umožňujú integráciu štandardných snímačov a akčných členov do topológií IO-Link. Rozbočovače snímačov/aktivátorov vám ponúkajú aj vysoký potenciál úspor, pretože znižujú počet modulov zbernice a umožňujú efektívne škálovanie aplikácie. Stručne povedané, ide o ideálne riešenie na vstup do štandardu IO-Link alebo na nákladovo efektívne dokončenie všestranných aplikácií.

Špeciálne vlastnosti

  • Efektívny a účinný - dokonale sa hodí na spracovanie signálov s nízkou spotrebou energie
  • Flexibilné a z jedného zdroja - naša nová generácia I/O modulov je k dispozícii vo verziách NPN a PNP
  • Kompaktné, ľahké a udržateľné - optimalizované na použitie v pohyblivých aplikáciách, a to v obvyklej kvalite Balluff
  • Rýchly, efektívny prenos signálu a skrátené časy chodu signálu vďaka prenosovému štandardu COM3
  • Individuálne prispôsobenie vašim potrebám, štyri z digitálnych portov možno flexibilne konfigurovať

BNI00J8

BNI00JA

Rozšírený port

BNI00J9

BNI00J8

Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
8x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozširujúci port
no
Monitorovanie jedného kanála
yes
Spínací prúd
8x 200 mA
Prúdový súčet UA, aktuátor
2 A
Aktuálna suma US, senzor
2 A
Materiál puzdra
PC, Transparent
Rozmer
54 x 39.2 x 141.3 mm
Okolitá teplota
-20...60 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM3 (230.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
2 ms
Spracovanie údajov IN
6 bytes
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Viac informácií o produkte
BNI00JA

Rozšírený port

Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
8x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozširujúci port
yes
Monitorovanie jedného kanála
yes
Spínací prúd
8x 200 mA
Prúdový súčet UA, aktuátor
2 A
Aktuálna suma US, senzor
2 A
Materiál puzdra
PC, Transparent
Rozmer
54 x 39.2 x 141.3 mm
Okolitá teplota
-20...60 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM3 (230.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
2 ms
Spracovanie údajov IN
6 bytes
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Viac informácií o produkte
BNI00J9

Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x NPN, Type 3
Digitálne výstupy
8x NPN
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozširujúci port
no
Monitorovanie jedného kanála
yes
Spínací prúd
8x 200 mA
Prúdový súčet UA, aktuátor
2 A
Aktuálna suma US, senzor
2 A
Materiál puzdra
PC, Transparent
Rozmer
54 x 39.2 x 141.3 mm
Okolitá teplota
-20...60 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM3 (230.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
2 ms
Spracovanie údajov IN
6 bytes
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Viac informácií o produkte

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať