Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

06.03.2019

Kapacit. snímače vo vyhot. M12 s IO-Link

Rozšírené funkcie – viac ako spínací signál

Kapacitné snímače vo vyhotovení M12 – teraz aj s IO-Link

Ak chcete bezdotykovo zaznamenávať kovové a nekovové objekty alebo hladiny v priamom kontakte s médiom, potom ste s našimi kompaktnými kapacitnými snímačmi dobre vybavení. Lícujúce varianty sú ideálne na identifikáciu objektov a nelícujúce na zaznamenávanie hladín.

K tomu vám nová generácia vo vyhotovení M12 ponúka optimalizované technické vlastnosti. Máte tak na výber medzi vyhotoveniami s rozhraním IO-Link a konvenčným koncovým stupňom, teda zatváracím alebo otváracím kontaktom vždy s funkciou Push-Pull. Prostredníctvom teach vedenia môžete celkom jednoducho prispôsobiť citlivosť príslušnej aplikácii.
Pri vyhotoveniach s IO-Link využijete z centrálneho miesta veľké spektrum možností, ako napr. parametrizáciu alebo diagnostiku monitorovaním procesných hodnôt.
>Medzi riadkami to znamená: Získate vyššiu bezpečnosť pre svoje aplikácie.

Špeciálne funkcie

  • jednoduché nastavenie prostredníctvom teach vedenia, mimoriadne výhodné na ťažko dostupných miestach
  • rozšírené funkcie vďaka IO-Link
  • robustné teleso VA-1.4404
  • stupeň ochrany IP67
  • indikácia prevádzky, stavu a spínacích funkcií
  • veľká spínacia vzdialenosť

Kapacitné snímače vo vyhotovení M12 s IO-Link

Downloads

  • M12 Capacitive Sensores - now with IO-Link

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať