Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

03.04.2019

Laser sním. vzdialenosti s IO-Link

Precízny laserový snímač na absolútne zistenie vzdialenosti objektov

Precízny laserový snímač na absolútne zistenie vzdialenosti objektov

Pokiaľ ide o zistenie presných vzdialeností objektov, náš snímač vzdialenosti s rozhraním IO-Link je ideálne riešenie. Presvedčí vás, ak napríklad chcete presne zachytiť polohu konštrukčného dielu alebo chcete spoľahlivo zistiť výšky stohovania.

Vďaka jeho jemnému, jasne ohraničenému laserovému lúču je možné s úplnou presnosťou rozpoznať predovšetkým malé objekty. Navyše môžete rozsah merania snímača stanoviť individuálne, aby sa analógová charakteristika dala prispôsobiť vašej aplikácii.
Dodatočne vám snímač poskytuje spínací výstup, ktorý môžete použiť ako koncový spínač. Tým je možné nastaviť snímač napríklad tak, aby sa v prípade chýbajúceho prísunu prepol.
Nastavenie snímača zvládnete ľahko. Pretože nastavenia pre spínací bod a rovnako aj charakteristiku môžete jednoducho naprogramovať prostredníctvom tlačidla. Pomocou upevňovacieho uholníka alebo rýchloupínacej doštičky snímač rýchlo namontujete. Aj toto podporuje rýchle uvedenie do prevádzky.

Špeciálne vlastnosti

  • rozličné meracie režimy (meranie v tme, viacnásobné meranie, transparentný režim)
  • počítadlo prevádzkových hodín, sčítacie a časové funkcie
  • štatistické záznamy
  • precízny laserový lúč s laserom triedy 1 (nevyžaduje dodatočné ochranné opatrenia)
  • vysoké rozlíšenie (10…100 μm)
  • v kovovom puzdre s optikou zo skla
  • reset vstup

Laser-Distanzsensor mit IO-Link und Zusatzfunktionen

Downloads

  • BOD 21M laser distance sensor with IO-Link and additional features

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať