Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

10.09.2019

Mag. kód. sys. mer. dráhy s roz. IO-Link

Absolútny systém merania dráhy s rozhraním IO-Link, Smart Sensor Profil 2.0 a Condition Monitoring

Absolútny systém merania dráhy s rozhraním IO-Link

Absolútny systém merania BML SL1 presviedča vo všetkých aplikáciách, v ktorých je potrebná vysoká absolútna presnosť pozícií a koncových polôh. Bol vyvinutý pre úlohy merania a polohovania vo všetkých odvetviach a spája výhody systému merania s magnetickým pásom s inovatívnym rozhraním sveta riadenia.

Výstup informácií o polohe sa uskutočňuje pohodlne prostredníctvom integrovaného rozhrania IO-Link. Pre bežné oblasti použitia je k dispozícii voliteľné analógové rozhranie.

IO-Link vám ponúka funkcie parametrizácie a diagnostiky, ktoré okrem iného umožňujú monitorovanie stavu (Condition Monitoring) meracieho systému.

Keď sú iné systémy merania dráhy príliš veľké, pomalé, nepresné alebo neflexibilné, na BML SL1 sa môžete spoľahnúť. A to pri veľmi jednoduchom napojení do systémov IO-Link.

Či už lineárne alebo rotačné pohyby, meranie dráhy alebo uhla, prestavenie formátu, krátke alebo dlhé dráhy – tento systém je jednoduché a cenovo výhodné riešenie pre nespočetné aplikácie.

Špeciálne vlastnosti

  • veľmi jednoduché napojenie prostredníctvom IO-Link
  • zaznamenávanie dráhy s dĺžkou až 8 m s maximálnou presnosťou
  • vysoká flexibilita vďaka rozsiahlym parametrizačným funkciám, ako aj diagnostickým informáciám a údajom o stave prostredníctvom rozhrania IO-Link
  • jednoduchá montáž a bezpečná prevádzka vďaka veľkému odstupu pri načítavaní až 1,3 mm
  • voliteľný analógový merací výstup pre bežné oblasti použitia

BML SL1

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SL1

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať