22.04.2026
Magnetostrikčný snímač polohy BTL pre hydraulické valce v Ex zóne 2
Pre náročné aplikácie v energetike a vodíkovom hospodárstve
V energetike, kde sa vodík považuje za sľubnú alternatívu k fosílnym palivám, sa neustále zvyšuje potreba pokročilých technologických riešení. Reagovali sme na dopyt a rozšírili sme naše portfólio magnetostrikčných snímačov BTL o variant pre potenciálne výbušné prostredie. Nový snímač bol špeciálne vyvinutý pre použitie v hydraulických valcoch v zóne 2 a znáša prevádzkové teploty do 90 °C.
Zameranie na požiadavky trhu
Snímač na lineárne odmeriavanie je určený na bezpečnú prevádzku v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a spĺňa všetky príslušné priemyselné normy. Vyvinutý pre náročné aplikácie, zaujme svojou odolnosťou a zaručuje konzistentnú a spoľahlivú prevádzku. Snímač možno bez problémov integrovať s našimi snímačmi, pripojovacími káblami, hubmi a mastrami, čo rozširuje možnosti systému.
Modernizáciou reagujeme na rastúci dopyt po aplikáciách v Ex zóne 2 pri vysokých teplotách prostredia. Zatiaľ čo predchádzajúce riešenia boli obmedzené na teploty do 60 °C, nový odolný BTL možno spoľahlivo prevádzkovať aj v náročných podmienkach. Výber a objednanie správneho snímača je mimoriadne jednoduchý a efektívny vďaka nášmu online konfigurátoru produktov a objednávkovému systému v internetovom obchode.

Aplikácie v energetike
Nový tyčový snímač BTL je určený pre čerpacie stanice vodíka - najmä pre aplikácie, ako je stláčanie vodíka, kde hydraulické valce zabezpečujú efektivitu procesu, ako aj pre automatizovanú plynulú výmenu tesnení. Vo svete, ktorý sa čoraz viac zameriava na udržateľné energetické riešenia, náš snímač nielenže spĺňa najvyššie technické požiadavky, ale aj aktívne podporuje prechod na technológie šetrné k životnému prostrediu.

Špeciálne vlastnosti
- Vhodný pre Ex zónu 2 a do teploty prostredia 90 °C
- Spĺňa príslušné priemyselné normy
- Odolný a spoľahlivý
- Bezproblémová systémová integrácia
- Vhodný pre kontrolu procesu stláčania vodíka pomocou hydraulických valcov
Produkty
Magnetostrikčné tyčové snímače polohy BTL
Rozhranie: SSI; meracia dĺžka: 350 mm
- Štýl
- Rod Series Ex
- Montážna časť
- Threaded flange M18x1.5
- Materiál puzdra
- Aluminum, Anodized
- Magnety, počet max.
- 1
- Pripojenie
- Cable, 5.00 m, PUR
- Rozhranie
- SSI
- Rozsah merania
- 350 mm
- Vzorkovacia frekvencia max.
- 1000 Hz
- Nelinearita max.
- ±30 µm
- Presnosť opakovania
- ≤ ± 5 µm (typ. ± 2.5 µm)
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -40...60 °C
- Okolitá teplota max.
- 60 °C (Process temperature: 90 °C)
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE - Kategória Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Rozhranie: analógové; meracia dĺžka: 1525 mm
- Štýl
- Rod Series Ex
- Montážna časť
- Threaded flange M18x1.5
- Materiál puzdra
- Aluminum, Anodized
- Magnety, počet max.
- 1
- Pripojenie
- Cable, 5.00 m, PUR
- Analógový výstup
- 2x Analog, current 4…20 mA
- Rozsah merania
- 1525 mm
- Vzorkovacia frekvencia max.
- 500 Hz
- Nelinearita max.
- ±0.01 % FS
- Presnosť opakovania
- ± 5 µm
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -40...60 °C
- Okolitá teplota max.
- 60 °C (Process temperature: 90 °C)
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE - Kategória Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db

Downloads
-
Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.