24.09.2026
Magnetostrikčný tyčový snímač polohy BTL Entry
Cenovo výhodné lineárne odmeriavanie polohy, spoľahlivá spätná väzba pre hydraulické valce
Spoľahlivé lineárne odmeriavanie nemusí byť zbytočne zložité ani drahé. S novým tyčovým snímačom polohy BTL Entry ponúka Balluff elegantné riešenie pre štandardné hydraulické aplikácie. Snímač polohy, určený pre aplikácie, v ktorých je potrebné spoľahlivé snímanie polohy, sa zameriava na to podstatné: jednoduchú integráciu, spoľahlivý výkon a cenovú efektívnosť. Osvedčená bezkontaktná magnetostrikčná technológia spája spoľahlivé odmeriavanie s dlhou životnosťou a minimálnym opotrebením.
Správna voľba pre aplikácie senzitívne na náklady
Nie každá aplikácia vyžaduje najvyššiu presnosť, rozšírené funkcie alebo množstvo rozhraní.snímač polohy BTL Entry bol vyvinutý špeciálne pre aplikácie, v ktorých stačí základné lineárne odmeriavanie polohy a kde hrá rozhodujúcu úlohu cena. Dopĺňa ponuku Balluff o riešenie prispôsobené štandardným požiadavkám, zatiaľ čo aplikácie s vyššími požiadavkami na výkon naďalej pokrývajú produktové rady Standard a Special Duty.
Jednoduchá integrácia. Spoľahlivá prevádzka.
S analógovými výstupmi a bežnými rozmermi závitov M18x1,5 a ¾", štandardným konektorom M12 a vďaka premyslenej koncepcii produktu sa tyčové odmeriavanie BTL Entry dá rýchlo a jednoducho integrovať do hydraulických systémov. Jednoduchá konštrukcia znižuje zložitosť a zároveň poskytuje spoľahlivý výkon, ktorý sa vyžaduje v každodennej priemyselnej prevádzke.

Určený pre hydraulické aplikácie
Tyčové lineárne odmeriavanie je určené na odmeriavanie polohy piesta vo valci v štandardných hydraulických aplikáciách a systémoch fluidnej techniky. Je obzvlášť zaujímavý pre zákazníkov, ktorí chcú optimalizovať náklady na stroje alebo nahradiť predimenzované snímače osvedčenou magnetostrikčnou technológiou.
Výhody v skratke
Tyčový snímač BTL Entry bol vyvinutý pre aplikácie, kde je kľúčová spoľahlivá spätná väzba polohy. Zameriava sa na základné požiadavky štandardizovaných hydraulických systémov a zároveň ponúka atraktívny vstup do portfólia Balluff.
PortfólioUrčené pre štandardné aplikácie
Ľahko integrovateľný
Bezkontaktný = bez opotrebovania
Súčasť portfólia
Magnetostrikčné odmeriavanie polohy po novom.
O 40 % nižšia cena. 100 % Balluff.
nižšia katalógová cena*
Kvalita Balluff
zbytočná zložitosť
*v porovnaní s tyčovým Balluff BTL C1 Standard Line
Často kladené otázky
-
Na aké aplikácie je vhodný tyčový snímač polohy BTL Entry?
Typickými aplikáciami sú štandardné hydraulické valce, hydraulické lisy, monitorovanie zdvihu valcov, fluidné systémy, ako aj všeobecne priemyselné stroje. Snímač BTL Entry je vhodný najmä pre štandardné aplikácie a nie je určený pre vysoko špecializované alebo mimoriadne náročné prevádzkové prostredia.
-
Aké výstupné signály sú k dispozícii?
Tyčový snímač polohy BTL Entry je k dispozícii s analógovými prúdovými výstupmi (4…20 mA resp. 20…4 mA) a analógovými napäťovými výstupmi (0…10 V resp. 10…0 V). Vďaka tomu je možné senzor jednoducho integrovať do mnohých existujúcich riadiacich PLC systémov pre hydraulické aplikácie.
-
Je BTL Entry snímač nižšej kvality?
Nie. Polohový snímač využíva osvedčenú bezkontaktnú magnetostrikčnú technológiu Balluff a spĺňa štandardy kvality. Ponúka iba obmedzený rozsah funkcií, ktorý je špecificky prispôsobený požiadavkám štandardných aplikácií.
-
Je plastový kryt dostatočná ochrana pre štandardné hydraulické aplikácie?
Áno. Senzor úspešne prešiel všetkými potrebnými testami, ako sú testy EMC, IP a teplotné testy. Plastové puzdro je teda navrhnuté pre použitie v štandardných hydraulických aplikáciách a je overené v praxi.
-
Aká je pozícia BTL Entry v portfóliu BTL?
BTL Entry je cenovo výhodné riešenie pre štandardné hydraulické aplikácie. Balluff ponúka ďalšie produktové rady BTL pre aplikácie s rozšírenými požiadavkami na výkon, funkčnosť alebo odolnosť. Ponúka vhodné riešenie pre každú aplikáciu.
Downloads
-
BTL Entry Rod-Style