Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

20.02.2025

Maximálna efektivita, minimálna námaha: objavte našu novú generáciu ručných skenerov čiarových a 2D kódov

Spoľahlivá identifikácia a načítanie kódov

Optická identifikácia

Ručné čítačky kódov Balluff rýchlo a spoľahlivo čítajú všetky bežné 1D, 2D a zložené čiarové kódy z dokumentov a priamo označených štítkov. Ručné čítačky kódov sa používajú v mnohých aplikáciách vrátane kontroly prísunu materiálu do výroby (systémy Kanban), riadenia výroby, optickej identifikácie nástrojov, sledovania komponentov, kontroly kvality a zásob.

Priemyselný štandard - odolné ručné čítačky čiarových kódov Powerscan

Ručné čítačky PowerScan rýchlo a spoľahlivo čítajú všetky bežné 1D, 2D a zložené čiarové kódy. Verzia HDW spoľahlivo číta kódy s vysokým rozlíšením (až 2,5 mm v prípade 1D) aj veľké plochy (až do formátu A4), zatiaľ čo verzia DPW dokáže spoľahlivo prečítať až 80 % všetkých priamo označených kódov DPM. Čítačka ponúka krytie IP65 (IP67) a vydrží viacnásobný pád z výšky až 2 m na betón. Zaručí spoľahlivé používanie v priemysle, logistike a skladoch. Bezdrôtové verzie s technológiou Bluetooth poskytujú užívateľom maximálnu voľnosť pohybu. Bezpečný prenos údajov je možný v dosahu až 100 m okolo základňovej stanice.

Špeciálne funkcie

  • Najlepší rad PowerScan DPX vo svojej triede s bezdrôtovou komunikáciou a systémom 4D autolearning pre ešte rýchlejšie a lepšie skenovanie
  • Variant s automatickým dosahom s vylepšeným a rozšíreným dosahom skenovania až do 20 m
  • Spoľahlivé potvrdenie načítania kódu prostredníctvom akustického signálu, ako aj dvoch zelených LED diód a premietania zeleného LED svetelného bodu na čítaný kód
  • Vylepšený systém intuitívneho zameriavania vďaka dobre viditeľnému laserovému značkovaciemu krížu
  • Nabite raz a čítajte až 30 000-krát - s lítium-iónovými batériami a inteligentnou diagnostikou batérií
  • Pracujte bez únavy - vďaka nízkej hmotnosti a ergonomickému tvaru

Ručná čítačka čiarových kódov Quickscan - pre sklady a logistiku

Optimalizované a cenovo výhodné ručné čítačky QuickScan čítajú všetky bežné 1D, 2D a zložené čiarové kódy, ako aj poštové kódy v akejkoľvek rotačnej polohe (až do 40° náklonu) a v pohybe. Dokonca ani čítanie v náročných podmienkach - napríklad na displejoch a reflexných povrchoch - pre ne nepredstavuje žiadny problém. Sú vhodné na čítanie kódov na dokumentoch alebo kódových štítkoch a ponúkajú dobrý čítací výkon za priaznivú cenu. Ich maximálny čítací dosah je do 40 cm.

Čítačka je intuitívna a ľahko sa používa: Namierte na kód a stlačte tlačidlo. Úspešné prečítanie kódu signalizuje akustický signál, zelená LED dióda na čítačke a LED svetelný bod, ktorý sa premietne na prečítaný kód. Ergonomický tvar a maximálna hmotnosť 200 g umožňujú obsluhu bez únavy rúk. Bezdrôtové verzie poskytujú používateľom maximálnu voľnosť pohybu. Bezpečný prenos údajov je možný v dosahu až 100 metrov okolo základňovej stanice.

Špeciálne funkcie

  • Vylepšené automatické prispôsobenie rôznym situáciám pri čítaní kódov
  • Potvrdenie čítania prostredníctvom akustického signálu, ako aj zelenej LED diódy a premietania zeleného svetelného LED bodu na čítaný kód
  • Intuitívny systém zameriavania vďaka jasne viditeľnému modrému LED označeniu
  • Verzia Bluetooth s dosahom do 100 m okolo základňovej stanice

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať