Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

09.11.2023

Nielen click-clack

Výrobca špeciálnych strojov Jerko Sprühsysteme GmbH z Kempenu sa spolieha na inteligentné senzory s funkciami SAMS od spoločnosti Balluff. Nové funkcie využívajú nielen používatelia, ale získané údaje o stave pomáhajú aj pri neustálom zlepšovaní systémov.

Výrobca špeciálnych strojov Jerko Sprühsysteme GmbH z Kempenu sa spolieha na inteligentné senzory s funkciami SAMS od spoločnosti Balluff

Zmysluplnejšie údaje prostredníctvommonitorovanie stavu- To bol východiskový bod spolupráce medzi výrobcom špeciálnych strojov Jerko Sprühsysteme GmbH a spoločnosťou Balluff. "Pre nás a našich zákazníkov je monitorovanie stavu a predchádzanie neplánovaným odstávkam strojov čoraz dôležitejšie," vysvetľuje Niklas Dahmen, konateľ spoločnosti Jerko Sprühsysteme GmbH. "Preto sme si položili otázku, ako môžeme z našich systémov získať viac užitočných údajov - bez dodatočného úsilia."


Rameno robota s postrekovacím systémom Jerko © Foto: Jerko Sprühsysteme

Zvýšenie spoľahlivosti procesu zásobovania

Pre výrobcu špeciálnych strojov so sídlom v Kempene pracuje 25 zamestnancov. Spoločnosť Jerko Sprühsysteme vyrába striekacie systémy pre kováčsky a kovospracujúci priemysel na základe individuálnych požiadaviek. Každý z nich je jedinečný. Systémy siahajú od malých ručne ovládaných striekacích zariadení až po robotické systémy a manipulačné striekacie systémy na bezpečnú manipuláciu s ťažkými bremenami, ktoré pracujú úplne automaticky.

Dodávka postrekovačov a systémov zohráva dôležitú úlohu pri dostupnosti strojov. Ak sa tu vyskytnú poruchy v dôsledku znečistenia, opotrebovania alebo upchatia potrubia, systémy sa zastavia. "Naším cieľom bolo stabilizovať spoľahlivosť procesu pri napájaní systémov prostredníctvom pneumatického piestového čerpadla poskytnutím užitočnejších údajov. Dodatočné informácie sa potom využijú na prediktívnu údržbu a cielené monitorovanie stavu," hovorí Dahmen.


Použitie inteligentných snímačov

V spolupráci s aplikačným expertom Mariusom Edlerom zo spoločnosti Balluff bolo vyvinuté riešenie s použitím senzorov odSmart Automation and Monitoring System (SAMS)bolo vyvinuté.

Okrem procesných údajov tieto nové snímače zaznamenávajú a prenášajú aj prevádzkové údaje, ako sú teplota, prevádzkové hodiny, počet zdvihov, kvalita signálu a vibrácie. "Napríklad kvalita signálu poskytuje informácie o prostredí stroja; znižuje sa, ak sú senzory znečistené. A hodnota vibrácií ukazuje, či je všetko mechanicky v poriadku," vysvetľuje ďalšie funkcie Dahmen. Tým sa výrazne zlepšuje monitorovanie stavu.

Kovací lis s rozprašovacím systémom na chladenie a mazanie © Foto: Jerko Sprühsysteme

Inteligentné senzory na optimalizáciu výroby

Inteligentný systém automatizácie a monitorovania (SAMS) zahŕňa inteligentné senzory a zariadenia, ktoré sa dajú individuálne naprogramovať, nakonfigurovať, a teda univerzálne pripojiť ku všetkým strojom a vďaka dodatočnému prísunu relevantných prevádzkových údajov ponúkajú množstvo inteligentných funkcií.


Jednoduchá integrácia vďaka IO-Link

"Keďže sa zákazník rozhodol pre IO-Link už vo veľmi skorej fáze, integrácia nových inteligentných senzorov bola detskou hračkou," hovorí Edler, ktorý projekt podporoval v spoločnosti Balluff. Riešenie sa muselo dať ľahko integrovať a náklady museli byť úmerné prínosom. "Pretože nikto nepotrebuje Industry 4.0, ak si to nemôže dovoliť," hovorí Dahmen.

Málo úsilia, veľká pridaná hodnota

"Naše inteligentné snímače dokážu viac ako len kliknúť a kliknúť. Môžu ponúknuť oveľa viac: Vibrácie, teplota, poloha inštalácie, prevádzkové hodiny a oveľa viac prevádzkových údajov," vysvetľuje Edler.

Dodatočné údaje na monitorovanie stavu poskytujú zákazníkom spoločnosti Jerko Sprühsysteme obrovskú pridanú hodnotu. "Náš cieľ získať množstvo užitočných údajov do systému bez väčšej námahy sa vďaka podpore spoločnosti Balluff úplne splnil," hovorí Dahmen. "Teraz vieme o našich systémoch veci, ktoré sme predtým nevedeli, a to nám veľmi pomáha aj pri následných projektoch."
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať