Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

25.11.2024

Nová generácia magnetostrikčných snímačov BTL

s rozhraním EtherCAT

Nová generácia magnetostrikčných senzorov BTL

Magnetostrikčné snímače sa používajú v aplikáciách, kde sa pri meraní polohy a rýchlosti vyžaduje vysoká spoľahlivosť a presnosť. Najnovšia generácia Balluff snímačov BTL sa hodí aj do stiesnených priestorov. Systémy s rozhraním EtherCAT, ktoré sú mimoriadne kompaktné v prevedení s tyčou alebo v profilovom puzdre, odolné, presné a zároveň ľahko ovládateľné, umožňujú určovať polohu v dynamických aplikáciách aj v tých najmenších priestoroch.

Správne snímače pre každú aplikáciu

Najnovšia generácia magnetostrikčných snímačov na meranie polohy BTL ponúka rôznu kombináciu funkcií v závislosti od verzie produktu. Rozlišujeme dve výkonnostné triedy, ktoré umožňujú jednoducho nájsť správne riešenie pre vašu aplikáciu a rozpočet.

Snímače vyrobené v triede B1 bodujú základnými funkciami a vynikajúcim pomerom ceny a výkonu, zatiaľ čo systémy na meranie polohy vo výkonnostnej triede C1 možno použiť aj na realizáciu náročných aplikácií s maximálnym výkonom.

Výkonnostné triedy B1 a C1 BTL sa odlišujú: 1 alebo 2 konektory, s LED signalizáciou alebo bez nej a určené do teploty okolia 75° alebo 85°.

Mini tyčové BTL ponúkané v triedach B a C

Profilové BTL ponúkané v triedach B a C


Optimalizované profilové BTL s rozhraním EtherCAT

Všetky pohyby pevne pod kontrolou

Magnetostrikčé snímače Balluff BTL, určené na meranie polohy spoľahlivo kontrolujú pohyby sklárskeho vyfukovacieho prípravku, a to aj v prípade výskytu vibrácií konštrukcie. Vďaka bezkontaktnému princípu merania prispievajú k dlhému času prevádzky stroja bez opotrebovania mechanických dielov.


Nové tyčové BTL s rozhraním EtherCAT

Zabezpečuje šetrné zatváranie formy na lise

Pomocou presného magnetostrikčného merania polohy Balluff môžete monitorovať uzatvárací pohyb lisovacej formy. Jemné zatváranie znižuje opotrebovanie a predlžuje životnosť formy.


Výhody už na prvý pohľad

Rozhranie EtherCAT: rýchly a efektívny prenos údajov

Profilové a tyčové prevedenie v dvoch výkonnostných triedach: konfigurácia na mieru.

Odolné, kompaktné puzdro: spoľahlivosť vtesnaná do najmenšieho inštalačného priestoru

Možnosť miestnej výroby ("local for local"): vysoká dostupnosť výrobku

Chcete získať viac informácií o novej generácii systémov na meranie polohy?

Zistite viac

Downloads

  • Rod-style BTL with Ethercat interface
  • Profile design BTL with Ethercat interface
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať