25.11.2024
Nová produktová línia snímačov BOS-R030K
Najmenší kompaktný optický snímač Balluff
Optické mini snímače Balluff sú vhodné na presnú detekciu prítomnosti drobných objektov v stiesnenom priestore s vysokou spoľahlivosťou. Vďaka ponúkaným rôznym variantám a vyhotoveniam tieto malé zázraky spoľahlivo riešia všetky aplikácie a zároveň poskytujú nové možnosti v automatizácii výroby, v Life science oboroch a vo výrobe polovodičov.
Nová produktová línia BOS-R030K poskytuje efektívne riešenie pre aplikácie, do ktorých sa iné snímače - vrátane predchádzajúcej generácie minisnímačov - doslova nezmestia. Rozširuje naše bohaté, úspešné portfólio optických mini senzorov - a vďaka svojim vlastnostiam je skutočným prínosom.
Veľký potenciál na malom priestore
Najmenší kompaktný optický snímač Balluff sa nasadzuje v aplikáciách na zisťovanie polohy a prítomnosti na miestach s extrémne obmedzeným priestorom vyhradeným na inštaláciu. Nevyžaduje žiadnu externú elektroniku. Ponúka sa ako difúzny senzor s potlačením pozadia na krátke vzdialenosti a ako jednocestná závora na stredné vzdialenosti. Celkovo 24 variantov snímača ponúka maximálnu flexibilitu a užívateľský komfort.
Difúzny snímač s potlačením pozadia
čelná verzia, dosah do 30 mm, s káblom alebo verzia pigtail (krátky káblik s konektorom)
Jednocestná závora
Jednocestná závora, vysielač a prijímač, čelná verzia, dosah do 1 m, s káblom alebo verzia pigtail (krátky káblik s konektorom)
Jednocestná závora
Jednocestná závora, vysielač a prijímač, bočné prevedenie, dosah do 1 m, s káblom alebo verzia pigtail (krátky káblik s konektorom)
Nielen kvalita, ale aj kvantita
Nový snímač Mini-BOS boduje nielen zjavnými výhodami, ako sú mini rozmery a obvyklá vysoká presnosť, ale aj atraktívnym pomerom ceny a výkonu, ktorý umožňuje jeho nasadenie vo veľkých množstvách.
Výhody na prvý pohľad
Výrobky
Jednocestná závora
- Séria
- R030K
- Rozhranie
- PNP normally open (NO)
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor (pair)
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- 336 x 336 mm
- Rozsah
- 0...1000 mm
- Pripojenie
- Cable, 2.00 m, PVC
- Materiál puzdra
- PBT & ABS
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Difúzny snímač s potlačením pozadia
- Séria
- R030K
- Rozmer
- 14 x 4.2 x 20.5 mm
- Rozhranie
- PNP: normally open (NO)
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, Triangulation
- Špeciálna optická funkcia
- Potlačenie pozadia
- Charakteristika lúča
- Focus, typical at 15 mm
- Typ svetla
- LED Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- 4 x 4 mm
- Rozsah
- 3...30 mm
- Pripojenie
- Cable, 2.00 m, PVC
- Materiál puzdra
- PBT & ABS
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE

Orlie oko v malom formáte
Naša bohatá ponuka snímačov: zistite, ako môžete splniť takmer všetky požiadavky v automatizácii vďaka nášmu širokému portfóliu a bohatej ponuke snímačov.
Downloads
-
Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family