Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

16.05.2024

"Odolnosť je ako sval."

Rastúci protekcionizmus, vonkajšie šoky, ako napríklad vojna na Ukrajine, a vysoké ceny energií sprevádzané vysokou infláciou - posledných niekoľko rokov sa vyznačovalo vysokou mierou neistoty. Ako sa môžu spoločnosti vyrovnať s týmito výzvami? Spoločnosť Balluff stavia na základnom princípe odolnosti.

"Odolnosť je ako sval."

Čo má pojem "odolnosť" spoločné s pojmom Balluff?

Frank Nonnenmann: Mnohí ľudia poznajú tento pojem z osobného stresového manažmentu. Ale dá sa aplikovať aj na organizácie. Ako sa ako spoločnosť dokážeme prispôsobiť šokom, výzvam a krízam, zotaviť sa z nich a vyjsť z nich silnejší? Za posledných päť rokov sme zažili veľké množstvo "udalostí storočia" - od pandémie koronavírusu po kolaps medzinárodných dodávateľských reťazcov alebo nárast medzinárodných kríz a vojen - s ich dôsledkami sa ako spoločnosť musíme vyrovnávať každý deň.

Ako ako manažérsky tím bezpečne manévrujete v tomto svete?

Frank Nonnenmann: Jedno je jasné: stopercentná istota neexistuje. Ako podnikateľ vždy podstupujete určité riziko pri každom svojom rozhodnutí. Ale máte pravdu, že vývoj v súčasnosti prichádza rýchlo a husto. To sťažuje dlhodobé plánovanie založené na stabilite.

Čo tým myslíte?

Frank Nonnenmann:Deväťdesiate a dvadsiate roky minulého storočia boli charakteristické neustálym rozširovaním globálnych dodávateľských reťazcov a rastúcim medzinárodným prepojením hospodárskych oblastí. Krízy sa lokalizovali, obchodné bariéry padali a podniky expandovali. Spoločnosť Balluff v tomto období založila aj mnohé svoje obchodné dcérske spoločnosti. V deväťdesiatych rokoch to boli Česká republika, Taliansko, Singapur a Čína, po ktorých v roku 2007 nasledoval výrobný závod v Čcheng-tu. Stať sa rýchlejším a lacnejším - to boli hlavné ciele pri vytváraní dodávateľského reťazca. Na odolnosť sa kládol menší dôraz.

Frank Nonnenmann, generálny riaditeľ spoločnosti Balluff

V súlade s tým je dnes téma odolnosti pre spoločnosti dôležitejšia?

Frank Nonnenmann: Odolnosť bola vždy dôležitá. Nie je samozrejmosťou, že spoločnosť má viac ako 100 rokov. Spoločnosť Balluff zažila v minulosti aj turbulentné časy s mnohými otrasmi. Schopnosť stanoviť si jasný smer založený na silných hodnotách aj v neistých časoch je dôležitá. Zameranie na zákazníka pre nás vždy fungovalo ako kompas. Je súčasťou DNA spoločnosti Balluff. Inými slovami, chceme byť blízko našim zákazníkom a trhom.

Aby sme mohli zaručiť krátke dodacie lehoty a vysokú úroveň dodávateľskej schopnosti, reorganizovali sme našu výrobnú a logistickú sieť tak, aby bola ešte odolnejšia voči zmenám, neistotám a poruchám. Dôležitým míľnikom bolo zriadenie nového výrobného závodu v Aquascalientes v Mexiku.

To znamená, že teraz máte tri veľké výrobné závody v Mexiku, Maďarsku a Číne.

Frank Nonnenmann: Áno, presne tak. To je silná trojica. Veríme v lokálnu a regionálnu ekonomiku. Tri veľké výrobné závody preto pokrývajú naše tri hlavné regióny. Diverzifikácia výroby a naša globálna prítomnosť nám zabezpečujú nielen vnútornú flexibilitu, ale ponúkajú našim zákazníkom aj zvýšenú bezpečnosť dodávok. Bez ohľadu na vývoj globálnej politiky sa zákazníci môžu spoľahnúť, že spoločnosť Balluff bude spoľahlivým dodávateľom.


Veríme v miestne a regionálne hospodárstvo. Tri veľké výrobné závody tak pokrývajú naše tri hlavné regióny.

Frank Nonnenmann, Geschäftsführer Balluff


Jednou z vašich firemných hodnôt je agilita. Pôsobí to vo váš prospech?

Florian Hermle:Sofistikovaný systém je len taký dobrý, ako sú dobrí ľudia, ktorí v ňom pracujú. Máme šťastie, že máme taký motivovaný a flexibilný globálny tím. Bez absolútneho odhodlania našich zamestnancov, či už v sklade, výrobe alebo vo vývoji, nájsť riešenie pre našich zákazníkov, aj keď ide do tuhého, by tu dnes spoločnosť nebola. Okrem individuálneho nasadenia každého zamestnanca je tu aj naša kultúra spolupráce na lokálnej aj globálnej úrovni.

Teraz sme veľa hovorili o výrobe. A čo ostatné oblasti?

Frank Nonnenmann: Našu stratégiu diverzifikácie sledujeme aj v oblasti logistiky. V minulom roku sme otvorili najmodernejšie logistické centrum v našom závode v Maďarsku. Tam plne a poloautomatizovaná skladová technológia zabezpečuje optimálne zásobovanie výroby a distribúciu do regionálnych distribučných centier Balluff. Pokračujú aj plány na vybudovanie nového logistického centra v našej centrále.

Florian Hermle: Svoju domácu úlohu sme si splnili aj v oblasti predaja a dôsledne realizujeme náš prístup s tromi hlavnými regiónmi. Vďaka nášmu internetovému obchodu a virtuálnemu predajnému tímu môžeme rýchlo a jednoducho reagovať na otázky zákazníkov, pričom sme vždy blízko našim zákazníkom vďaka našim miestnym predajným kanceláriám. Naši zákazníci profitujú z našej vysokej úrovne odbornosti v oblasti technického poradenstva, najmä ak sú potrebné individuálne riešenia automatizácie,

Florian Hermle, generálny riaditeľ spoločnosti Balluff

Aké sú riešenia Balluff? Ako pomáhajú zvýšiť odolnosť výrobných procesov?

Florian Hermle:V poskytovaní zmysluplných údajov z výrobného procesu medzi jednotlivými divíziami vidíme veľký potenciál. Najmä príležitosti, ktoré vznikajú vďaka používaniu moderných produktov IO-Link, pomáhajú zákazníkom stať sa odolnejšími a udržateľnejšími a získať skutočnú konkurenčnú výhodu. Veľký inovačný potenciál vidíme aj v oblasti priemyselného spracovania obrazu pre robotiku. Na použitie robotov máme produkty, ktoré poskytujú vysoko presné obrazy umožňujúce optimálny výkon robotov. V budúcnosti plánujeme rozšíriť naše existujúce portfólio o ďalšie produkty, ktoré budú špecificky podporovať robotické aplikácie, ako je napríklad pick & place a vyberanie do zásobníkov. Digitálne uvedenie do prevádzky je čoraz dôležitejšou témou pre mnohých našich zákazníkov v oblasti strojárstva a výroby zariadení. To znamená, že chcú vytvoriť plne digitalizovaný model svojho zariadenia a prirodzene na to potrebujú digitálne komponenty od spoločnosti Balluff. Celkovo to znamená lepšie údaje, väčšie výhody a jednoduchšiu manipuláciu.


Odolnosť je ako sval: ak sa pravidelne nepoužíva, atrofuje.

Florian Hermle, Geschäftsführer Balluff


Odolnosť je tiež potrebné trénovať. Sme dnes ako spoločnosť odolnejší ako pred piatimi rokmi?

Florian Hermle: Ak sa nepoužíva pravidelne, ochabuje. Uplynulých päť rokov nám poskytlo dostatok príležitostí na tréning odolnosti a agility. Preto sme veľmi presvedčení, že aj v budúcnosti budeme úspešne čeliť zmenám.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať