Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

08.02.2019

Optický multifunkčný snímač

Úplná transparentnosť údajov - za každých okolností

Optický multifunkčný snímač

Výroba, preprava a spracovanie informácií - to je rozhodujúce v prostredí Industrie 4.0. Potrebný vstup zabezpečujú inteligentné snímače na mieste, ako napríklad nový optoelektronický multifunkčný snímač BOS 21M ADCAP, ktorý je súčasťou našej produktovej rady difúznych optických snímačov a jednocestných závor. Deteguje skutočné prevádzkové podmienky, zhromažďuje a spracováva informácie a poskytuje vám oveľa viac údajov prostredníctvom IO-Link ako čistý spínací signál.

Pomocou štyroch optoelektronických snímačových princípov v jednom snímači môže byť funkcia snímača optimálne prispôsobená vašej aplikácii - ako potlačenie pozadia, difúzny optický snímač, reflexná svetelná závora alebo jednosmerná svetelná závora. V závislosti od objektu môžete jednoducho spínať cez IO-Link, čím sa zabezpečí najlepší a najspoľahlivejší spôsob detekcie.

Zaznamenané detekčné signály sú pripravené a predbežne spracované už v snímači, čo vám pomáha pri programovaní a pri ovládaní systému. Pomocou funkcie odpočítavania ponúka snímač aj rôzne režimy odpočítavania a resetovania. Okrem toho je cez jeho voľne konfigurovateľné frekvenčné monitorovanie možné zaznamenávať napr. rýchlosti.

Ide o jediné snímače tejto veľkosti na svete, ktoré nepretržite monitorujú svietivosť a jas LED prenášaného svetelného lúča. Vďaka inteligentným diagnostickým informáciám s aktuálnymi hodnotami emisií svetla a funkčnou rezervou môžete rozpoznať trendy a nepravidelnosti tak rýchlo, že dokážete predísť kritickým prevádzkovým podmienkam skôr, než sa vyskytnú.

Špeciálne funkcie

Tri jedinečné ADvanced CAPabilities patria k integrálnym súčastiam

  • Multifunkčná snímacia jednotka
  • inteligentné predbežné spracovanie údajov v snímači
  • dômyselná a efektívna diagnostika

Optický multifunkčný snímač

Downloads

  • Photoelectric Multi-Function Sensor BOS 21M ADCAP

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať