Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

06.08.2025

Priemyselná kamera pre náročné štandardné aplikácie

Kamera 5GigE Vision - najnižšia spotreba energie vo veľmi kompaktnom puzdre

Rodina kamier 5GigE BVS CA-GV sa vyznačuje kompaktným dizajnom s čelnou plochou 29 x 29 mm a spotrebou energie od 3,5 do 4,8 W. Kamera je vybavená rozhraním 5GigE, ktoré dosahuje rýchlosť prenosu dát až 625 MByte/s. Zároveň zostáva plne spätne kompatibilná. Zároveň zostáva plne spätne kompatibilná s 2,5 GigE, čo umožňuje jednoduchú integráciu do existujúcich systémov bez nutnosti prispôsobovať periférne zariadenia počítača.

Vďaka digitálnym rozhraniam, ako sú GigE Vision a GeniCam, a modulárnej konštrukcii možno kameru ľahko integrovať do existujúcich aj nových systémov. Rad kamier BVS CA GV ponúka rôzne konfigurácie digitálnych vstupov a výstupov. Okrem klasického výstupu a vstupu, ktorý sa dá na strane softvéru prepnúť na 5 alebo 24 V DC (TTL alebo PLC signál), sú k dispozícii dva GPIO (General Purpose Input Output) a rozhranie RS232. GPIO možno flexibilne konfigurovať ako vstupy a výstupy, čo umožňuje pripojenie snímačov. Rozhranie RS232 sa používa na parametrizáciu kvapalinových šošoviek alebo bleskových regulátorov. Napájanie a prenos údajov sa zabezpečuje prostredníctvom jediného kábla s využitím technológie Power-over-Ethernet (PoE), čo výrazne zjednodušuje systémovú kabeláž. Pre väčšie snímače je voliteľne k dispozícii väčší držiak objektívu.

Okrem toho fotoaparát ponúka široký rozsah rozlíšenia od 3,1 do 24,6 megapixela a podporuje štandardné snímače CMOS od spoločnosti Sony, ako aj snímače UV a SWIR (IMX992 a IMX993) a širokouhlé snímače IMX901 a IMX902 s pomerom strán 4:1 a 3:1, vďaka čomu je vhodný na širokú škálu náročných úloh spracovania obrazu. Integrácia najnovších obrazových snímačov Sony zaručuje vynikajúcu kvalitu obrazu a dlhodobú dostupnosť. Nové funkcie snímača otvárajú ďalšie možnosti pri analýze obrazu.

Typické oblasti použitia

Fotoaparát je ideálny na aplikácie, kde sa vyžadujú rýchle obrazové sekvencie a vysoké prenosové rýchlosti.

Patrí medzi ne monitorovanie dopravy a riadenie dopravných tokov, polovodičový priemysel, strojárstvo, priemyselná meracia technika a lekárska a zubná technika. Úspešne sa používa aj vo farmaceutickom priemysle.

Špeciálne vlastnosti

  • Rodina kamier, ktorá stanoví nové štandardy: malá, kompaktná a spätne kompatibilná
  • Zmestí sa kamkoľvek - malé rozmery 29 × 29 mm
  • Dokonalý obraz - najlepšie tepelné vlastnosti v tejto triede vďaka najnižšej spotrebe energie (od 3,5 do 4,3 W)
  • Jednoduché pripojenie - napájanie a prenos údajov prostredníctvom jedného kábla vďaka PoE
  • Spätná kompatibilita s rozhraniami 2,5 GigE
  • Najnovšia implementácia obrazových snímačov Sony vrátane IMX901 a IMX902, ako aj snímačov SWIR s vysokým rozlíšením IMX992 a IMX993

Kamery s videním 5GigE

5GigE - najnižšia spotreba energie vo veľmi kompaktnom puzdre
Do rodiny produktov

Náš modelový prehľad pre kameru s videním 5GigE

Rodina kamier 5GigE s čelnou plochou 29 × 29 mm

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Rodina kamier 5GigE v prednej ploche 40x40 mm

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Snímač (xxxxxx)

0032B

IMX900, 3,2 MP

0051D

IMX547, 5,1 MP

0081A

IMX546, 8,1 MP

0081U

IMX487, 8,1 MP UV senzor

0124D

IMX545, 12,4 MP

0124F

IMX902, 12,4 MP

0162A

IMX542, 16,2 MP

0164A

IMX901, 16,4 MP

0204A

IMX541, 20,4 MP

0246A

IMX540, 24,6 MP

0013S*

IMX990, 1,3 MP, nechladená verzia (v GV1)

0032S*

IMX993, 3,2 MP, nechladená verzia (v GV1)

0053S*

IMX992, 5,3 MP, nechladená verzia (v GV1)

0013T*

IMX990, 1,3 MP, chladená verzia (len v GV2)

0032T*

IMX990, 3,2 MP, chladená verzia (len v GV2)

0053T*

IMX990, 5,3 MP, chladená verzia (len v GV2)

Jednofarebný/jednofarebný

G

Monochromatický

C

farebný

Manipulácia (1)

1

Štandardné teplota okolia (5 až 45 °C)

2

Rozšírený teplotný rozsah (-20 až 60 °C)

Držiak objektívu (2)

1

C-mount

2

Držiak TFL (len pre IMX901 s prednou plochou 40x40 mm)

Filtre (3)

0

Bez filtra, bez ochranného skla

1

IR cut filter

2

Ochranné sklo bez filtra

Puzdro (4)

1

Čierne s logom

I/O (5)

1

1/1 I/O s (PLC signál), 2 GPIO, RS232, PoE

Firmware (6)

0

Aktuálny firmvér

Prispôsobené kamery a snímače

Zákaznícky dizajn a inžiniering: Keď štandard nestačí.

Obmedzený priestor, ďalšie rozhrania alebo špeciálne snímače obrazu, optika a filtre? Úpravy na mieru na požiadanie.

Príslušenstvo pre kameru 5GigE Vision

Objektívy

Uchytenie C, štandardné uchytenie objektívu, uchytenie TFL vhodné pre snímač IMX901

Pripojovací kábel

Kábel RJ45 v rôznych dĺžkach

Pripojovací kábel

10-pinový kábel Samtec v rovnom a uhlovom vyhotovení, rôzne dĺžky kábla

Montážna doska

Rôzne montážne dosky na spodnú stranu kamery pre GV1 a GV2

Montážny krúžok

Rôzne montážne krúžky na prednú montáž pre GV1 a GV2

Máte nejaké otázky, požiadavky alebo návrhy?

Máte nejaké otázky alebo sa chcete dozvedieť viac? Obráťte sa priamo na nás - tešíme sa na vás.
Kontaktujte nás
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať