Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

11.07.2025

Rozšírené portfólio kodérov

Rozhranie IO-Link na jednoduchú integráciu a zvýšenie efektivity

Rozšírené portfólio kodérov

Rotačné snímače sa používajú vo všetkých oblastiach, v ktorých dochádza k pohybom, napríklad v automatizačnej technike, robotike, obrábacích a baliacich strojoch. Rotačné snímače od spoločnosti Balluff zisťujú presné polohy, rýchlosti a rotačné pohyby aj v náročných podmienkach prostredia a pri vysokom zaťažení hriadeľa.

Využite výhody IO-Link aj pre rotačné aplikácie

Naše portfólio snímačov teraz rozširujeme o verzie s rozhraním IO-Link, čím do portfólia Balluff IO-Link pribudli rotačné aplikácie.

Okrem obvyklej robustnosti sa rotačný snímač vyznačuje aj mimoriadne jednoduchou inštaláciou a uvedením do prevádzky - a prináša presvedčivé výhody IO-Link do typických aplikácií, ako sú chápadlá, robotické ramená alebo monitorovanie procesov roll-to-roll.

Vďaka jeho kompatibilite s akýmkoľvek IO-Link masterom profitujete aj zo zvýšenej efektivity pri integrácii a používateľskej prívetivosti jedného systému.

Špeciálne funkcie

  • Rozhranie IO-Link (IO-Link COM3)
  • Bezproblémová kompatibilita s prostredím Balluff IO-Link
  • Vylepšená funkčnosť
  • Zjednodušené uvedenie do prevádzky
  • Robustnosť pre priemyselné aplikácie
  • Integrované počítadlo prevádzkových hodín
  • Monitorovanie teploty a prevádzkového napätia

Široká škála verzií pre rôzne aplikácie

Rotačný snímač v synchrónnom prírubovom vyhotovení

Na flexibilnú inštaláciu do pohonov a prevodoviek

Rotačný snímač v prevedení s upínacou prírubou

Na flexibilnú inštaláciu v strojárstve

Rotačný snímač v prevedení s dutým hriadeľom

Ideálny pre úzke inštalačné priestory s optimálnym nastavením osi

Downloads

  • Rotary Encoders: Now With Additional Functions Thanks To Io-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať