Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

24.01.2024

Sieťová technológia je ústredným bodom, kde sa všetko spája.

Stephan Langer je ako vedúci produktového klastra Networking zodpovedný za sieťové technológie v spoločnosti Balluff. V tomto rozhovore hovorí o požiadavkách zákazníkov, výzvach budúcnosti a o tom, čo ho v tejto oblasti najviac vzrušuje.

Stephan Langer je ako vedúci produktového klastra Networking zodpovedný za sieťové technológie v spoločnosti Balluff. V tomto rozhovore hovorí o požiadavkách zákazníkov, výzvach budúcnosti a o tom, čo ho v tejto oblasti najviac vzrušuje.

Sieťová technológia - t. j. prepojenie medzi systémami - zamestnáva priemysel automatizácie už mnoho rokov. Ako sa vyvíjal trh a kde sa nachádzame dnes?

Ak sa obzrieme späť, môžeme pozorovať niekoľko zaujímavých zmien. Technológia Fieldbus sa objavila pred viac ako tridsiatimi rokmi. Myšlienka: infraštruktúra, ktorá prenáša údaje zo snímačov do riadiacej jednotky a umožňuje sieťovú automatizáciu. Spočiatku každý dodávateľ riadiacich systémov ponúkal vlastné zbernicové systémy. Volanie po štandardizácii však bolo čoraz hlasnejšie. Nasledoval prechod na štandardizované zbernice, ako sú Profibus alebo Devicenet, a nakoniec priemyselný Ethernet - zbernica založená na technológii Ethernet. Dnes sa nachádzame uprostredPriemyselného internetu vecí(IIoT), a preto stojíme pred výzvou integrovať do komunikácie nielen prevádzkové technológie (OT), ale aj informačné technológie (IT). Chceme prepojiť oba svety a na dosiahnutie tohto cieľa musíme ďalej rozvíjať aj sieťové technológie. Len tak môžeme dosiahnuť náš najdôležitejší cieľ: Zvyšovanie efektívnosti.

Čo to znamená?

Pre používateľov je čoraz dôležitejšie, aby svoje systémy prevádzkovali čo najefektívnejšie. V akom stave je môj stroj? Aké je prostredie? Čo musím urobiť, aby som sa vyhol prípadným odstávkam? Na všetky tieto otázky môžem odpovedať len vtedy, ak mám k dispozícii rozhodujúce informácie. Som preto závislý od údajov - a od schopnosti rýchlo a jednoducho ich zaznamenávať, prenášať a analyzovať.

A práve tu prichádza na rad sieťová technológia?

Presne tak. Či už optické, indukčné alebo ultrazvukové: my v spoločnosti Balluff sme vždy generovali signály pomocou našich senzorov. Výsledkom môžu byť procesné údaje, ale čoraz častejšie aj prevádzkové údaje, ktoré poskytujú informácie o prostredí a stave. Veľmi skoro sme si však uvedomili aj to, že musíme poskytnúť spôsoby, ako zabezpečiť, aby sa signály dostali tam, kde sú potrebné, v požadovanom čase, kvalite a množstve. A to znamená v oblasti OT a IT. Z tohto dôvodu sme sa zamerali naIO-Linkštandard pre bezproblémovú komunikáciu medzi prevádzkovou úrovňou a riadiacim systémom. Stručne povedané, sieťová technológia dopĺňa náš sortiment v oblasti generovania, prenosu a spracovania údajov. Našim zákazníkom tak ponúkame kompletné riešenie. Je to centrálny bod, v ktorom sa všetko spája.

Sieťové portfólio spoločnosti Balluff ponúka širokú škálu sieťových modulov pre technológie fieldbus, I/O moduly a prepínače.

Ktoré produkty z portfólia Balluff sú obzvlášť dôležité?

Ponúkame širokú škálu sieťových modulov pre technológie fieldbus. Portfólio zahŕňa aj I/O moduly, ktoré slúžia ako rozhranie medzi riadiacimi systémami a snímačmi, pohonmi a strojmi. Okrem toho: prepínače, ktoré zabezpečujú, aby sa údaje v zložitých sieťach používateľa dostali na miesto určenia.

Kľúčové slovo používateľa. Čo poháňa zákazníkov, keď ide o sieťové technológie?

Medzinárodné normy sú určite veľmi dôležité, a to na všetkých úrovniach. Štandardizácia nielenže umožňuje homogenitu a kvalitu, ale tiež stavia tému kybernetickej bezpečnosti čoraz viac do popredia. Okrem toho je pre zákazníkov naďalej dôležitá rýchlosť a možnosť prístupu k širokej škále komponentov.

A ako spoločnosť Balluff spĺňa tieto požiadavky?

Jasne sme si stanovili, ktoré štandardy chceme plniť na priemyselnej úrovni. Zároveň dbáme na to, aby naše portfólio zostalo zamerané a zároveň ponúkalo široký a kvalitný sortiment výrobkov. Jedna z výhod: naše rozsiahle odborné znalosti v oblasti noriem, bezpečnosti a softvéru. V spoločnosti Balluff viac ako 100 softvérových vývojárov na celom svete úzko spolupracuje s vývojom produktov, aby sa zabezpečilo, že komponenty spĺňajú všetky požiadavky aj po softvérovej stránke. V tomto ohľade máme skutočne dobrú pozíciu.

Pozrime sa do budúcnosti: Kam smeruje sieťová technológia?

Nebolo by skvelé mať štandardizovanú sieť - t. j. komunikačný protokol vo všetkých OT a IT svetoch? Touto otázkou sa priemysel zaoberá už nejaký čas. Bude to však možné len vtedy, ak sa rôzne štandardy navzájom skombinujú.

V budúcnosti tu bude hrať dôležitú úlohu štandard otvoreného rozhrania OPC (Open Platform Communications). To isté platí aj pre jednopárový Ethernet. Ide o ďalší vývoj Ethernetu, ktorý umožňuje oveľa rýchlejší prenos na väčšie vzdialenosti. A potom je tu otázka cloudového riadenia. Ak by sa riadiaci systém presunul do sveta cloudu, malo by to vplyv aj na budúce sieťové technológie.

Plnokrvný odborník na automatizáciu: Stephan Langer, vedúci produktového klastra Networking, pracuje v oblasti automatizácie už viac ako 25 rokov.

Na záver osobná otázka. V odvetví automatizácie pracujete už viac ako 25 rokov. Čo vás pri vašej práci poháňa?

Jednoducho, som čistokrvný inžinier automatizácie(smiech). Už počas štúdia ma fascinovalo riadenie systémov a strojov. To bol presne môj svet - a odvtedy som v ňom zostal. To, čo ma poháňa, je neustály vývoj tohto odvetvia. A to, že my v spoločnosti Balluff sme jeho súčasťou a vyvíjame zodpovedajúce riešenia. Je to jednoducho zábava.

Priemyselná komunikácia a sieťové technológie: siete s IO-Link optimalizujú výmenu informáciíVysoké

objemy dát, komplexná komunikácia: požiadavky na priemyselné siete sú rozsiahle a rôznorodé. Spoločnosť Balluff ponúka svojim zákazníkom komplexné komponenty pre priemyselnú komunikáciu a sieťové technológie. Inteligentná kombinácia vysoko výkonných priemyselných sietí s komunikačným štandardom IO-Link umožňuje spoľahlivú a flexibilnú výmenu informácií v širokom spektre aplikácií vrátane sieťových modulov, prepínačov a I/O modulov.

Objavte produkty teraz
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať