Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?

Vždy zostať aktuálne

S našimi e-mailmi dostanete pravidelné informácie o produktoch, udalostiach, službách a bulff.

REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

25.04.2022

Moduly s M12 napájacími portami s kódovaním L

V ústrety rastúcim technickým požiadavkám aj v prostredí IIoT (Industrial Internet of Things)

Sieťové moduly s napájacími portami s kódom M12-L

Nové sieťové moduly BNI s napájaním cez M12 konektor s L kódovaním spoľahlivo splnia rastúce technické požiadavky aj v prostredí IIoT. Umožňujú prenášať vyššie napätia a ľahko pripojiť napríklad akčné členy a výkonné snímače.

Moduly ponúkajú množstvo funkcií. Vďaka konektoru M12 s L-kódovaním poskytujú celkový prúd až 16 A. Zároveň je možné zvýšiť maximálny výstupný prúd na jeden port až na 4 A. Funkcia príde vhod napríklad pri ovládaní pohonov.

Optimalizovaný webserver umožňuje kompletnú správu užívateľov ako aj konfiguráciu a zobrazovanie informácií o module. Používanie našich modulov je tak ešte pohodlnejšie.

Moduly podporujú rozhranie REST API, ktoré integruje modul do IT sveta a umožní využiť modul ako stavebný prvok pre IIoT.

Špeciálne funkcie

  • Výkonné napájanie: Konektory M12 s L kódovaním (4 alebo 5-pinové Profinet varianty)
  • väčší výkon: výstupný prúd max. do 4 A na port
  • jednoduchá obsluha: webserver so širokou škálou funkcií
  • IIoT: podpora REST API
  • Pohodlná diagnostika prostredníctvom IO-Link a stavových LED diód
  • do náročného prostredia: robustné kovové puzdro s IP67 krytím

Downloads

  • BNI network modules with M12 L-coded power ports
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať