Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

16.03.2023

Snímanie, analýza a overovanie čiarových a 2D kódov pomocou snímača BVS IdentSensor

IdentSensor s rozhraním Profinet alebo IO-Link, jednoduchý prenos údajov

Snímanie, analýza a overovanie kódov pomocou snímača BVS IdentSensor

Čítačky kódov čítajú informácie a identifikujú komponenty prostredníctvom štandardizovaných čiarových kódov alebo 2D kódov, pomáhajú zaznamenávať históriu výrobku. Čo ak by snímač dokázal získať ďalšie užitočné informácie o výrobku a jeho prostredí? Stacionárny, užívateľsky prívetivý snímač IdentSensor zaručuje vysokú kvalitu a odolnosť čítania aj v sťažených svetelných podmienkach a rozširuje klasický prenos údajov o moderné funkcie.

Spoľahlivé čítanie a prenos obsahu kódu

Určený na presné čítanie čiarových kódov, 2D kódov a DMC kódov. Poskytuje jednoduché a flexibilné komunikačné rozhranie s pripojením na procesnú a IT dátovú sieť. Obsah a funkcie kódov, ako aj parametre kvality sa prenášajú do PLC alebo nadradených IT systémov prostredníctvom priemyselných komunikačných protokolov. Na tento účel má IdentSensor moderné, na budúcnosť orientované programovacie rozhrania (REST API, MQTT) a špecializované priemyselné rozhrania (Profinet alebo IO-Link, TCP, UDP).

BVS IdentSensor je súčasťou Inteligentného systému automatizácie a monitorovania (SAMS) od spoločnosti Balluff. môžete kedykoľvek odčítať alebo automaticky prijímať parametre snímačov alebo ďalšie informácie z monitoringu prostredia stroja. Zhrnutie: jedinečný multitalent v oblasti optickej identifikácie.

Okrem snímača BVS IdentSensor môžete na manuálne procesy používať aj náš snímač IdentSensor s jednoduchým dátovým pripojením USB. Je ideálny napríklad na zaznamenávanie prijatého tovaru do ERP systému alebo na interné sledovanie pohybu komponentov.

Špeciálne funkcie

  • Spoľahlivé čítanie kódov s jednoduchou obsluhou
  • Jednoduchá inštalácia vďaka procesnému a dátovému rozhraniu Profinet alebo IO-Link. Alternatívne možno pripojiť cez TCP alebo UDP
  • Včasné odhalenie problémov a predchádzanie odstávkam: ako súčasť systému SAMS (Smart Automation and Monitoring System) poskytuje IdentSensor dodatočné informácie o monitorovaní stavu prostredia.
  • Informácie o zariadení a údaje o stave sú kedykoľvek prístupné prostredníctvom IT siete prostredníctvom ďalších dátových rozhraní IIoT (MQTT a REST API)
  • Sledovanie výroby od A do Z: IdentSensor s rozhraním USB je k dispozícii ako doplnok pre manuálne procesy

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať