Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

12.04.2021

Špecialista na automatizáciu Balluff oslavuje 100. výročie

Storočie inovácií

Spoločnosť Balluff oslavuje 100. výročie

Spoločnosť z Bádenska-Württemberska poskytuje pohľad na svoju 100-ročnú históriu a ukazuje, ako idú inovácie a tradícia ruka v ruke.

Neuhausen a. d. F. - Všetko sa začalo v roku 1921 opravovňou bicyklov, motocyklov a šijacích strojov. Dnes je spoločnosť Balluff popredným dodávateľom senzorových a automatizačných riešení. Spoločnosť so sídlom v Neuhausen auf den Fildern oslavuje tento rok 100. výročie svojho založenia. A to v čase, keď nie je možné oslavovať ako zvyčajne. "Namiesto dátumov prítomnosti sa tu preto jednoznačne spoliehame na digitálne formáty. Sme hrdí na to, čo naša spoločnosť dosiahla v uplynulom storočí, a tešíme sa na všetko, čo nás ešte len čaká. Preto si chceme pripomenúť históriu spoločnosti Balluff a odvážiť sa pozrieť do budúcnosti," hovorí výkonná riaditeľka spoločnosti Balluff Katrin Stegmaier-Hermle.

Príbehy zo 100 rokov inovatívneho ducha

Aby sa záujemcovia mohli vydať na túto cestu časom, Balluff vytvoril webová stránka k výročiu na ktorej sa počas celého jubilejného roka rozprávajú početné príbehy o míľnikoch spoločnosti: Vyjadrujú sa súčasní svedkovia, prezentujú sa aktuálne projekty, zamestnanci a lokality a odborníci z odvetvia sa vyjadrujú k dôležitým témam do budúcnosti. "Za 100 rokov sa toho stane veľa. Nielenže sme zaviedli množstvo noviniek, ale aj ako spoločnosť sme išli s dobou," hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Balluff Florian Hermle. Dnes je spoločnosť Balluff stále rodinným podnikom: Florian Hermle a Katrin Stegmaier-Hermle sú pravnuci zakladateľa spoločnosti Gebharda Balluffa. Dnes vedú spoločnosť spolu s Frankom Nonnenmannom, ktorý vlani nahradil Michaela Ungera.

Z dielne na globálneho špecialistu na automatizáciu

Opravárenská dielňa, ktorú založil Gebhard Balluff v roku 1921, sa vyvinula v remeselnú firmu, ktorá spočiatku vyrábala sústružené a frézované diely. To sa zmenilo v polovici päťdesiatych rokov. Vtedy Balluff vyvinul elektrický riadiaci systém pre obrábacie stroje, ktorý vysielal signály do riadiaceho systému na spustenie alebo ukončenie procesu. Výzva: výrobok musel fungovať v prostredí obrábacieho stroja, kde sa vyskytujú triesky a chladiaca kvapalina. Produkt bol úspešný, trh s ním rástol a spoločnosť tiež. Koncom šesťdesiatych rokov sa objavili indukčné bezkontaktné spínače a spolu s nimi sa prešlo od mechanických výrobkov k elektrickým. Tento krok je dodnes dôležitým základom pre vývoj automatizačnej technológie spoločnosti Balluff.

V priebehu rokov pribúdali ďalšie a ďalšie produkty a vývoj: Po indukčných bezkontaktných spínačoch nasledovali míľniky vo vývoji produktov, ako napríklad prvé systémy RFID v osemdesiatych rokoch alebo magnetostrikčné snímače posunutia a magneticky kódované systémy merania posunutia na začiatku roku 2000. Zavedenie IO-Link ako prvého štandardizovaného digitálneho rozhrania na úrovni senzorov/akčných členov znamenalo vstup spoločnosti do Priemyslu 4.0 v roku 2006, zatiaľ čo inteligentné kamerové systémy rozšírili odborné znalosti spoločnosti v oblasti identifikácie v roku 2016. Od roku 2017 spoločnosť intenzívnejšie presadzuje digitalizačné riešenia. "Softvér je ústredným prvkom dobrých automatizačných riešení. Mnohé produkty sa už bez softvéru vôbec nezaobídu," hovorí Florian Hermle. "V budúcnosti chceme čoraz viac vytvárať štruktúry, ktoré podporujú proces vývoja softvéru. Pomocou softvéru možno totiž ľahko sprístupniť údaje systémom vyššej úrovne. Údaje sa tak stávajú cennými informáciami, na základe ktorých sa prijímajú rozhodnutia."

Počas svojej 100-ročnej histórie prešla spoločnosť Balluff od dielne k stredne veľkej firme a nakoniec k celosvetovému podniku. V súčasnosti pre spoločnosť Balluff pracuje približne 3 600 zamestnancov v 68 krajinách. Očakáva sa, že globálny tím bude aj v budúcnosti hnať spoločnosť vpred. "Sme hrdí na to, čo sme dosiahli, ale nesmieme spokojne sedieť, musíme byť stále hladní po niečom novom," hovorí Florian Hermle.

Na stránku výročia

Viac informácií o histórii spoločnosti Balluff a jej plánoch do budúcnosti nájdete na webovej stránke k výročiu: www.100-jahre-balluff.de

O spoločnosti Balluff

Úspešný príbeh spoločnosti Balluff sa začal presne pred 100 rokmi založením dielne na presné mechanické opravy v Neuhausene a. d. F. v Nemecku. Dnes, pri príležitosti svojho 100. výročia, je táto globálna spoločnosť s 3 600 zamestnancami po celom svete symbolom inovatívnej technológie, kvality a skúseností v oblasti priemyselnej automatizácie. Ako popredný špecialista na senzory a automatizáciu ponúka táto rodinná spoločnosť štvrtej generácie komplexné portfólio vysokokvalitných senzorových, identifikačných, sieťových a softvérových riešení. V roku 2019 zaznamenala skupina Balluff tržby vo výške približne 469 miliónov eur. S 38 dcérskymi spoločnosťami a ďalšími zastúpeniami v celkovo 68 krajinách zaručuje spoločnosť Balluff rýchlu globálnu dostupnosť svojich výrobkov a vysokú kvalitu poradenstva a služieb priamo na mieste.

Downloads
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať