Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

09.03.2018

Spoločnosť Balluff rozširuje svoje sídlo

Záväzok voči regiónu: Balluff rozširuje svoje sídlo v Neuhausene

Spoločnosť Balluff rozširuje svoje sídlo

Spoločnosť Balluff, špecialista na automatizáciu, predstavuje svoje plány na novú výstavbu a rozšírenie sídla spoločnosti v Neuhausene a. d. F.. Začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2019. Nový areál potom poskytne pracovné miesta pre celkovo 1250 zamestnancov.

Od svojho založenia pred takmer sto rokmi má spoločnosť Balluff, špecialista na automatizáciu, svoje sídlo v Neuhausene a. d. F. Už od roku 2013 sa dalo predpokladať, že budovy spoločnosti dosiahnu svoje limity vzhľadom na jej rast. Pôvodne sa mala lokalita na Schurwaldstraße rozšíriť so zameraním na logistiku a kancelárske priestory. Od roku 2015 sa však do popredia dostal dlhodobý rozvoj sídla spoločnosti Balluff. S cieľom získať rozmanité a udržateľné návrhy riešení sa spoločnosť rozhodla usporiadať architektonickú súťaž. Od vyhlásenia verejnej súťaže v auguste 2017 do rozhodnutia uplynuli len štyri mesiace. Svoje návrhy predložilo deväť architektonických kancelárií a začiatkom decembra jedenásťčlenná porota jednomyseľne vybrala návrh Grüntuch Ernst Architekten. Dvojstupňová koncepcia zahŕňa rozšírenie existujúceho sídla na Schurwaldstrasse o inovatívnu kancelársku a vývojovú budovu a reprezentatívne sídlo spoločnosti s integrovaným zákazníckym a školiacim centrom na Plieninger Strasse. Koncepcia bola v januári predstavená obecnej rade Neuhausenu. Začiatok výstavby kancelárskej a vývojovej budovy je naplánovaný na rok 2019. Pre spoločnosť Balluff je tento stavebný projekt jednou z najväčších investícií v jej histórii.

Architektonické zachytenie budúcnosti

Dve nové budovy zmenia usporiadanie súčasného sídla spoločnosti Balluff, keďže rôzne divízie spoločnosti, ktoré sú v súčasnosti rozmiestnené na rôznych miestach v Neuhausene, budú v budúcnosti združené v jednom areáli. Nová multifunkčná kancelárska a vývojová budova na Schurwaldstraße tvorí silný stredobod nového areálu. Budova s výškou až dvanásť metrov pripomína svojou halovou konštrukciou typológiu technického výrobného závodu. Široká centrálna rampa, ktorá slúži ako vnútorná ulica, otvorené komunikačné zóny a nová firemná reštaurácia poskytujú centrálne priestory na stretávanie zamestnancov spoločnosti Balluff.

Prístavba sídla spoločnosti na ulici Plieninger Strasse bude v budúcnosti pri pohľade z diaľnice pútať pozornosť svojou výraznou dynamikou. Nová budova je zvonku nenápadná a zároveň ponúka inovatívny koncept striedania introvertných, uzavretých miestností a extrovertných komunikačných priestorov vo vnútri. Na ploche 1100 metrov štvorcových ponúka nová budova konferenčné, eventové, ako aj kancelárske a zasadacie miestnosti. "Obe budovy sa architektonicky riadia podobnou základnou myšlienkou: striedanie formálnych kancelárskych priestorov a neformálnych priestorov na pohyb, inšpiráciu a interakciu pri budovaní tímu a spolupráci," hovorí Armand Grüntuch, spolumajiteľ architektonickej firmy Grüntuch Ernst v Berlíne.

Moderné pracovné prostredie

Nová budova je výsledkom neustáleho rastu skupiny Balluff. S viac ako 3600 zamestnancami na celom svete a celkovým obratom 378 miliónov eur v roku 2016 je špecialista na automatizáciu už dlho na ceste rastu. Len za posledných päť rokov sa počet zamestnancov v závode Neuhausen zvýšil približne o 38 percent na viac ako 1000. Nová výstavba a rozšírenie ponúka možnosť dlhodobo sústrediť pracoviská do jedného areálu. Tým sa skracujú pracovné trasy a doprava. "Táto koncepcia ideálne odráža náš rast a našu budúcu orientáciu: moderné pracovné prostredie, ktoré podporuje komunikáciu a spoluprácu v projektoch a ponúka priestor pre inovatívnu prácu," vysvetľuje výber Katrin Stegmaier-Hermle, výkonná riaditeľka spoločnosti Balluff.

Záväzok voči Neuhausenu

S viac ako 1000 zamestnancami je spoločnosť Balluff významným zamestnávateľom v Neuhausene a celom regióne. Ako kardiostimulátor priemyslu 4.0 zabezpečuje špecialista na automatizáciu dlhodobo kvalitné pracovné miesta. "To, že investujeme do ďalšieho rozvoja centrály, je jasným záväzkom voči komunite Neuhausen aj po takmer 100 rokoch histórie spoločnosti," hovorí Katrin Stegmaier-Hermle. "Komunikovali sme s ňou v počiatočnom štádiu a po celý čas. Veľmi si vážime túto otvorenú a úzku spoluprácu." Nová budova je dôvodom na oslavu aj pre obec Neuhausen. "Sme samozrejme veľmi radi, že spoločnosť Balluff touto novou budovou obnovuje svoj jasný záväzok voči Neuhausenu ako lokalite. Nová budova, ktorá je viditeľná zďaleka, je obrovskou príležitosťou. Pre firmu, aby sa umiestnila, ale aj pre nás ako obec, pretože sa určite stane ďalším urbanistickým a architektonickým vrcholom. Spoločnosť Balluff jednoducho patrí k Neuhausenu - a na to sme hrdí," dodáva starosta Ingo Hacker.

O spoločnosti Balluff

Spoločnosť Balluff bola založená v roku 1921 v Neuhausene a. d. F. a so svojimi 3 600 zamestnancami po celom svete je symbolom inovatívnej technológie, kvality a skúseností v oblasti priemyselnej automatizácie. Ako popredný špecialista na senzory a automatizáciu ponúka táto rodinná spoločnosť štvrtej generácie komplexné portfólio inovatívnych senzorových, identifikačných a sieťových technológií a softvéru pre komplexné systémové riešenia.
V roku 2016 dosiahla skupina Balluff tržby vo výške približne 378 miliónov eur. Okrem ústredia v Neuhausene a. d. F. má spoločnosť Balluff predajné, výrobné a vývojové pobočky po celom svete a je zastúpená 37 dcérskymi spoločnosťami a inými agentúrami v 68 krajinách. To zaručuje zákazníkom rýchlu celosvetovú dostupnosť výrobkov a vysokú kvalitu poradenstva a služieb priamo na mieste.

Downloads
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať