Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

05.09.2024

Spoločnosť Balluff sa napriek globálnym výzvam zameriava na udržateľný rast a inovačnú silu

Rozpočtový rok 2023 a súčasná situácia

Vedenie spoločnosti Balluff: Frank Nonnenmann, Katrin Stegmaier-Hermle, Florian Hermle (zľava)

Balluff sa môže pochváliť úspešným finančným rokom 2023: s obratom 599 miliónov eur to bol pre firmu zameranú na senzory a automatizáciu z nemeckého regiónu Filder tretí rekordný rok v rade. Hoci sa obchodná situácia v aktuálnom finančnom roku výrazne zhoršila, vedenie Balluff verí, že má strategicky dobrú pozíciu do budúcnosti.

Vedenie Balluff je spokojné s dosiahnutým rastom: 599 miliónov eur predstavuje zvýšenie obratu rodinnej firmy o 5,7 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Obzvlášť silný rast zaznamenali sektory Networking a Positioning. "Sme hrdí na to, čo sme ako globálny tím spoločne dosiahli," zdôrazňuje výkonná riaditeľka Katrin Stegmaier-Hermle.

Po troch rekordných rokoch v rade je finančný rok 2024 pre spoločnosť náročný vzhľadom na zložité geopolitické podmienky a globálnu ekonomiku, ktorá naďalej oslabuje. Mnohí zákazníci brzdia investície alebo realizujú projekty s dielmi, ktoré boli na sklade počas krízy s dielmi. Spoločnosť na to reaguje opatreniami na zníženie nákladov a od júla aj znížením pracovného času a miezd.

Od októbra sa zavedie skrátený pracovný čas, pripravované investície sa prehodnocujú. Katrin Stegmaier-Hermle zdôrazňuje: "Súčasná situácia si od nás vyžaduje veľa úsilia. Máme však dobrú pozíciu do budúcnosti, pretože sme odolní, inovatívni, digitálni a máme silný tím."

Investície do odolnosti firmy a pre zamestnancov

"Podpora vlastnej odolnosti je dôležitá a pripravuje nás na budúcnosť," zdôrazňuje výkonný riaditeľ Frank Nonnenmann. "Dôležité procesy sú regionalizácia a diverzifikácia" Diverzifikácia odvetví, ktorým firma poskytuje služby, robí firmu zameranú na senzory a automatizáciu menej závislú od fluktuácie dopytu v jednom priemyselnom sektore.

Firmať v nedávnej minulosti výrazne posilnila vlastnú výrobnú a logistickú sieť: tri veľké výrobné závody v regiónoch EMEA, APAC a AMERICAS umožňujú efektívnu výrobu a zaručujú krátke dodacie lehoty a vysokú kapacitu dodávok.

Ako najväčší zamestnávateľ v nemeckom Neuhausene Balluff investuje aj do sídla spoločnosti a ďalej rozširuje inovačné a kompetenčné centrum. Nová administratívna budova ponúka najmodernejšie pracovné prostredie a bude spustená do prevádzky začiatkom budúceho roka.

Zriadenie troch veľkých výrobných závodov v troch regiónoch EMEA, APAC a AMERICAS umožňuje efektívnu výrobu a zaručuje krátke dodacie lehoty a posiľňuje kapacitu dodávok.

"Za svoju úlohu považujeme vytvorenie rámca, ktorý umožní tímu vyvíjať inovácie," vysvetľuje výkonný riaditeľ Florian Hermle. Podporuje aj vytváranie medzinárodných sietí. Spoločnosť Balluff ponúka svojim približne 3900 zamestnancom po celom svete podmienky na optimálnu spoluprácu. "Je pre nás dôležité, aby sme ako organizácia pokračovali v internacionalizácii a mohli tak využívať silné stránky globálneho tímu Balluff," zdôrazňuje Hermle.

O spoločnosti Balluff

Spoločnosť Balluff, založená v roku 1921 v Neuhausene a. d. F., so svojimi 3900 zamestnancami po celom svete využíva inovatívnu technológiu, kvalitu a medziodvetvové skúsenosti v oblasti priemyselnej automatizácie. Ako popredný špecialista na senzory a automatizáciu ponúka táto rodinná firma vo štvrtej generácii komplexné portfólio kvalitných senzorových, identifikačných, sieťových a softvérových riešení.

V roku 2023 zaznamenala skupina firiem Balluff Group obrat vo výške približne 599 miliónov eur. Okrem centrálneho sídla v Neuhausene a. d. F. má spoločnosť Balluff predajné, výrobné a vývojové miesta po celom svete a je zastúpená 38 dcérskymi spoločnosťami a ďalšími zastúpeniami v 61 krajinách. To zaručuje zákazníkom rýchlu celosvetovú dostupnosť výrobkov a vysokú kvalitu poradenstva a služieb priamo na mieste.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať