Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

11.05.2023

Systém určovania polohy na veľké vzdialenosti (LDPS)

Spoľahlivé, inteligentné a flexibilné meranie polohy do 1,5 km

Systém určovania polohy na veľké vzdialenosti

Pre inteligentný magnetostrikčný systém merania polohy BTL LDPS už nie sú prekážkou veľké vzdialenosti. Tam, kde sa vyžaduje najvyššia presnosť merania polohy a rýchlosti, ponúka spoločnosť Balluff absolútny systém merania vzdialenosti, ktorý dokáže nepretržite určovať polohu až do vzdialenosti 1,5 km s opakovanou presnosťou 0,5 mm. Systém sa preto ideálne hodí na aplikácie na mostových žeriavoch, nakladacích mostoch, portálových žeriavoch, reverzných riadiacich zariadeniach, ako aj na jazdu žeriavov a vozíkov a mení procesné žeriavy na veľkorozmerné roboty.

Inteligentná senzorová technológia sa pohybuje spolu so žeriavom

Systém určovania polohy na veľkú vzdialenosť (LDPS) pozostáva z magnetostrikčného systému merania polohy s rozhraním Profinet, niekoľkých snímačov polohy, ktoré sú nainštalované pozdĺž dráhy pohybu žeriava a ktorých polohu sníma magnetostrikčný snímač namontovaný na žeriave. Tieto informácie sa prenášajú do riadiacej jednotky, ktorá vypočíta absolútne súradnice polohy žeriava s vysokou presnosťou. Okrem toho dostanete softvérový funkčný modul na jednoduchú integráciu do vášho riadiaceho systému.

Merací systém je k dispozícii aj s možnosťou bezpečnej prevádzky s redundantným značením pozdĺž dráhy pohybu, čo ďalej zvyšuje efektívnosť, spoľahlivosť a kvalitu vašej aplikácie. Systém je nenáročný na opotrebovanie a údržbu a nie je citlivý na nárazy, vibrácie a znečistenie.

Žeriavové systémy sa používajú na celom svete a v rôznych priemyselných odvetviach na prepravu tovaru v intralogistike, skladovom hospodárstve alebo aj v rôznych výrobných procesoch. Zaťaženie je tu často veľmi vysoké a miesto použitia kladie enormné nároky aj na senzorovú techniku. Okrem toho musí mať obsluha vždy prehľad o absolútnej polohe žeriavu alebo riadiaceho systému. To platí o to viac, keď sú na jednej dráhe dva alebo viac žeriavov. Na správne určenie polohy a zabránenie kolíziám žeriavov sa zvyčajne používajú laserové snímače, ktoré spĺňajú bežné výkonnostné požiadavky za bežných podmienok prostredia. Ak je však stupeň znečistenia v hale vysoký alebo ak sa žeriavy prevádzkujú vonku, systémy založené na laseroch dosahujú svoje limity.

Spoločnosť Bang Kransysteme vyskúšala systém na určovanie polohy na veľkú vzdialenosť od spoločnosti Balluff: "Systém na meranie vzdialenosti, ktorý sa pohybuje so žeriavom a je dlhý približne štyri metre, detekuje snímače polohy, ktoré sú namontované pozdĺž dráhy pohybu podľa vopred definovanej schémy, a na základe toho vypočíta absolútnu polohu žeriavu. Ak je znalosť tejto polohy nevyhnutná aj v nepriaznivých podmienkach, systém je ideálny!", zhrnul David Böttiger, vedúci oddelenia automatizácie.

Funkcie a výhody v skratke

  • absolútny lineárny systém merania polohy s meracím rozsahom až do 1,5 km
  • vysoká spoľahlivosť a nízke nároky na údržbu vďaka bezkontaktnému a bezopotrebnému princípu činnosti
  • odolnosť v náročných priemyselných podmienkach (IP67)
  • flexibilná inštalácia a automatické prispôsobenie systému magnetickému značeniu
  • presnosť opakovania do ±0,5 mm

Downloads

  • Magnetostrictive linear position sensor with a measuring range of up to 1.5 kilometers
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať