Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Čítanie kódov

Čítanie kódov

Základom automatizácie skladu sú identifikačné systémy. Naše ručné čítačky čítajú všetky bežné 1D, 2D a skladané čiarové kódy, ako aj poštové kódy v akejkoľvek polohe (až do 40° náklonu), aj v pohybe. Čítačka sa ľahko ovláda. Ergonomický tvar a nízka hmotnosť navyše znížia únavu obsluhy.

Špeciálne funkcie

  • Maximálny dosah čítania 40 cm
  • Úspešné načítanie kódu potvrdzuje akustický signál, LED dióda na čítačke a LED bod premietnutý na čítaný kód
  • Ľahká hmotnosť iba 200 g

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať