Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Digitálna komunikácia vytvára pridanú hodnotu

Zosieťovanie všetkých procesov obrábania kovu

Digitálna komunikácia vytvára pridanú hodnotu

Podporíme váš vstup do inteligentnej automatizácie. S riešeniami pre celý proces obrábania kovov a nosnými konceptmi pre Priemyselný internet vecí. Od začiatku tak budete udržiavať krok s digitálnym svetom.

IIoT spočíva na dostupnosti všetkých relevantných údajov v reálnom čase, ako aj na schopnosti získavať informácie z údajov a odvodiť optimálny proces tvorby hodnôt v akomkoľvek okamihu. Túto dostupnosť zaisťujú riešenia pomocou snímačov a systémové riešenia Balluff. V kombinácii s našou sieťovou a spojovacou technológiou sa údaje zaznamenávajú, prenášajú a poskytujú sa základné informácie. Všetky údaje sa interpretujú a preposielajú do nadradených systémov, ako je riadenie alebo cloud.

Centrálnym prvkom úspešného zosieťovania všetkých úrovní je komunikácia prostredníctvom IO-Link. Pretože digitálny štandard sprístupňuje údaje z úrovne snímačov/akčných členov a komunikuje až po posledný meter. Vďaka podrobným diagnostickým informáciám umožňuje IO-Link inteligentné monitorovanie podmienok a predvídateľnú údržbu. Centrálna parametrizácia umožňuje rýchlu zmenu formátu a receptúr tak, aby ste mohli flexibilne a efektívne plniť požiadavky, ako je veľkosť šarže 1.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať