Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Dynamické monitorovanie tlaku lisovania

Snímače tlaku BSP

Dynamické monitorovanie lisovacích síl

Naše kompaktné tlakové snímače BSP predstavujú odolné a úsporné riešenie na dynamické monitorovanie lisovacích síl v hydraulických lisoch. Snímače možno flexibilne namontovať a pohodlne ovládať vďaka otočnému puzdru a jednoduchej VDMA konfigurácii. Prostredníctvom dobre čitateľného LED displeja môžete rýchlo a spoľahlivo zaznamenať aktuálny tlak v systéme.

Špeciálne funkcie

  • Odolnosť voči tlaku -1 až 600 bar
  • Procesné pripojenie G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • flush varianty s pripojením G½" a TriClamp 1,5"
  • Prepínateľné výstupy (analógové, digitálne, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať