Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Efektívna distribúcia signálov

Rozbočovače snímačov/akčných členov, Hub IO-Link BNI

Efektívna preprava signálov

Rozbočovače snímačov/akčných členov, tzv. IO-Link Hub od spoločnosti Balluff sú vďaka svojmu odolnému puzdru vhodné na použitie v náročných priemyselných podmienkach. Moduly I/O pripájajú binárne a analógové snímače a akčné členy k riadeniu. Použitie modulov výrazne znižuje počet káblov. Sú vybavené konektormi M12 alebo M8 a ich inštalácia a údržba je jednoduchá a úsporná. Monitorovanie jednotlivých portov Hubu odhalí skrat a preťaženie, ako aj prerušenie kábla na porte - úroveň selektívnej diagnostiky, ktorá je pre moduly I/O jedinečná.

Špeciálne funkcie

  • jednoduchá a úsporná inštalácia a údržba
  • konzistentná diagnostika
  • Možnosť individuálnych riešení vďaka rôznym konštrukciám a technológiám pripojenia

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať