Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Elektronické tlmenie koncovej polohy

Elektronické tlmenie koncovej polohy

Indukčné snímače vzdialenosti s vysokou odolnosťou voči tlaku od spoločnosti Balluff zaznamenávajú vysoko presne posledné milimetre až na doraz. Ich analógový signál od 0 do 10 V je ideálny na elektronické tlmenie koncovej polohy. Pre spoľahlivé monitorovanie polohy ventilu je možné snímače veľmi dobre integrovať. Kónický aktivačný prvok rozširuje merací rozsah, takže máte pri montáži väčšiu flexibilitu.

Špeciálne vlastnosti

  • Analógový signál 0 – 10 V
  • Veľmi dobre integrovateľný
  • Odolnosť voči tlaku do 500 barov

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať