Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Identifikácia a sledovanie bunkových polí

Priemyselný systém RFID BIS U

Identifikácia jednotlivých kontajnerov s bunkami pomocou čítania štítkov RFID je už na úrovni techniky. Tieto štítky sa používajú aj na prepravu buniek od montáže až po finalizáciu. Uložením požadovaných identifikačných údajov a údajov o kvalite na mieste a sledovaním predchádzajúcich procesov možno tieto informácie priradiť ku všetkým procesným krokom. Naše široké portfólio produktov BIS s mnohými rôznymi rozmermi a vyhotoveniami vám ponúka nespočetné možnosti použitia.

Špeciálne vlastnosti

  • Pre dynamické procesy s veľkými rozsahmi čítania
  • jedinečné, nemenné identifikačné čísla (TID) a individuálne programovateľné EPC (elektronický kód výrobku)
  • celosvetové normy ISO 18000-6C alebo EPC Gen2 Class1
  • Voľne zapisovateľná oblasť užívateľskej pamäte až do 112 bajtov
  • Niektoré varianty dátových nosičov s dodatočnou ochranou heslom
  • Možnosti montáže: Lepenie alebo skrutkovanie
  • K dispozícii sú varianty na priamu montáž na kov
  • K dispozícii sú špeciálne teplotne odolné štítky do 220 °C

Súvisiace témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať