Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Identifikácia zásobníkov na komponenty

Ručná čítačka kódov BVS

Identifikácia rolí komponentov

Pre bezproblémový priebeh výroby na strojoch pick and place je nevyhnutné, aby boli zásobníky komponentov vždy spoľahlivo rozpoznané. Osvedčila sa optická identifikácia pomocou 1D a 2D čiarových kódov: Naše odolné ručné čítačky kódov s krytím IP65 rýchlo a spoľahlivo čítajú všetky bežné kódy a prežijú aj viacnásobný pád na betón z výšky až dvoch metrov.

Špeciálne funkcie

  • Intuitívny systém s jasne viditeľným laserovým označovacím rámom
  • Potvrdenie načítania prostredníctvom akustického signálu, ako aj prostredníctvom dvoch zelených LED diód a premietania zeleného LED bodu na čítaný kód
  • Nabite raz a čítajte až 30 000-krát s lítium-iónovými batériami
  • Práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosti a ergonomickému tvaru

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať