Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Identifikovanie surovín

Identifikovanie surovín

Jednoznačne identifikujte suroviny na miešanie kaučuku, skôr ako sa dostanú do mixéra. Túto kontrolu kvality zvládnu veľmi spoľahlivo naše ľahko použiteľné ručné čítačky kódov. Mobilné, ergonomické čítacie prístroje vás pomôžu pri dodržiavaní princípu „first in first out“, zaobchádzaní v súlade s predpismi a pri zabezpečení všetkých relevantných kvalitatívnych kritérií. Tieto ľahké prístroje vynikajúco snímajú všetky bežné 2D, 1D a viacúrovňové čiarové kódy.

Navyše je možné pripojiť pomocou našich konvertorov RS232 všetky prístroje RS232 priamo k prípojke IO-Link tak, aby bolo možné využiť kompletné výhody rozhrania IO-Link.

Špeciálne vlastnosti

  • Spoľahlivé potvrdenie načítania akustickým signálom a LED indikátorom
  • Intuktívny systém cielenia vďaka dobre viditeľnému laserovému značkovaciemu rámu
  • Jedno nabitie a až 30 000 načítaní vďaka lítiovo-iónovým akumulátorom

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať