Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Identifikujte vzorky

Identifikujte vzorky

Vaše medicínske laboratórium musí zabezpečiť 100 % vysledovateľnosť každej vzorky a jednotlivých vykonaných procesov. Aby bolo možné zvládnuť rastúci počet vzoriek, ušetriť priebežné náklady a odstrániť manuálne zdroje chýb, je možné tieto kontroly automatizovať. Pomocou optických kódov alebo RFID. Naša kamera SmartCamera na identifikáciu, navrhnutá na tento účel, podporuje širokú škálu typov čiarových kódov a 2D kódov. A náš systém RFID BIS M zvláda aj veľké objemy dát pri vysokých prenosových rýchlostiach.

Špeciálne funkcie

  • jednoznačná identifikácia a priradenie údajov
  • zrýchlenie priebehu procesu vďaka flexibilnému výberu testovacích staníc
  • možnosť špecifického obsahu pre laboratórium na nosičoch údajov RFID

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať