Jednoduchá vizualizácia prevádzkových stavov
Dosiahnuť vyššiu flexibilitu nebolo nikdy jednoduchšie
Nie všetky požiadavky Smart Factory sú predvídateľné. Avšak na vizualizáciu vašej automatizácie získate už dnes moderné zariadenie IO-Link, ktoré môžete používať takmer neobmedzene a ktoré vás optimálne vybaví do budúcnosti.
Signalizačné LED svetlo s rozhraním IO-Link ponúka predtým nepredstaviteľnú flexibilitu. Pretože pomocou Balluff SmartLight môžete podrobne zobraziť prevádzkové stavy. Okrem toho si môžete jednoducho prečítať trendy a priebehy. SmartLight má tri rôzne režimy.
Zobrazenie rôznych farebných signálov vo voľne konfigurovateľných segmentoch (segmentový režim). Zobrazenie farebného gradientu na zobrazenie nameraných hodnôt ako je hladina, poloha alebo teplota (režim úrovne). A automatické svetlo s voľne nastaviteľnými svetlami popredia a pozadia (režim bežiaceho svetla). Najlepšie na tom je: Počas prevádzky prepnete do každého režimu. Aj farby sa menia za pochodu. Pretože SmartLight môžete jednoducho nakonfigurovať cez riadenie. Preto môžete zabudnúť na komplikovanú mechanickú prestavbu konvenčných signálnych svetiel. A na rozdiel od systémov, ktoré boli predtým k dispozícii na trhu, môžete jednotlivo určiť farby a zóny z hľadiska počtu, veľkosti a definície farieb.
SmartLight pritom možno ľahko pripojiť a nainštalovať ako všetky IO-Link zariadenia. Pomocou trojvodičového kábla snímača ich môžete rýchlo pripojiť k vášmu zariadeniu a zabezpečiť tak plnú funkčnosť.