Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontinuálne zaznamenávanie polohy AMHS

Kontinuálne zaznamenávanie polohy AMHS

Ak ide o kontinuálne zaznamenávanie polohy dopravných prostriedkov, ste s našimi magneticky kódovanými systémami na meranie pozície na tej správnej strane. Systémy je možné individuálne prispôsobiť vašej meranej trase. Systémy so pritom vysokopresné, takže je možné bezproblémové odovzdanie vašich nosičov na nakladací port.

Špeciálne vlastnosti

  • bezdotykový princíp merania, t. j. bez opotrebenia
  • extrémna spoľahlivosť a vysoká presnosť
  • univerzálne použiteľný systém: magnetická páska s možnosťou skrátenia do 48 m

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať