Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola hrúbky plechov

Kontrola hrúbky plechov

S našimi indukčnými snímačmi vzdialenosti zabránite nesprávnemu podávaniu plechu. Tieto snímače monitorujú, či sa plechy privádzajú dvojmo na jednej strane, a detegujú hrúbku plechov na druhej strane. Využívajú nato kontinuálny výstupný signál (napr. 0…10 V) alebo IO-Link.

V závislosti od použitia, požiadaviek na presnosť a druhu upevnenia plechu používajú jeden alebo dva snímače.

Špeciálne vlastnosti

  • Rýchle uvedenie do prevádzky, krátke prestoje
  • Jednoduché používanie vďaka kontinuálnemu výstupnému signálu alebo IO-Link
  • Dokážu rozlišovať varianty materiálu

Downloads

  • Industry brochure metalworking
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať