Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola injekčnej liekovky

Kontrola injekčnej liekovky

Výroba lekárskych nádob podlieha prísnym opatreniam na zabezpečenie kvality. Na zistenie defektov, ako sú nečistoty, diery, škrabance, stopy po prepadnutí a prietokové švy, sa používajú kamerové systémy, ktoré často kontrolujú takéto fľaštičky z rôznych smerov. Výkonné softvérové moduly potom interpretujú všetky obrazy z kamery súčasne. Z hľadiska nákladovej efektívnosti sa tým zabezpečí, že sa nezmení čas výrobného cyklu, ale že kvalita výrobku je zabezpečená na 100 % a v reálnom čase.

Špeciálne funkcie

  • Kamery s vysokým rozlíšením detekujú aj tie najmenšie chyby
  • Schopnosť merania v reálnom čase umožňuje meranie na linke
  • Stavebnicový systém objektívov, filtrov a kamerových modulov možno zostaviť podľa individuálnych požiadaviek

Tu uvedené produkty sú „štandardné produkty“ alebo „modifikované štandardné produkty“.
Pri použití týchto výrobkov ako komponentov v laboratórnych alebo zdravotníckych pomôckach je za kontrolu a kvalifikáciu použiteľnosti týchto výrobkov zodpovedný výrobca laboratória/zdravotníckej pomôcky.
Pred konštrukciou, inštaláciou a uvedením do prevádzky dodržiavajte technický list/návod na obsluhu výrobku.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať