Kontrola kvality podľa vašich individuálnych špecifikácií
Jednoduchý koncept pre priemyselné úlohy
Pre modernú, flexibilnú výrobu je náš BVS VisionSensor s poľnými zbernicami a IO-Link vám ponúka širokú škálu aplikácií. Vykonáva vizuálnu kontrolu kvality vyrábaných dielov vrátane ich výrobných fáz, napríklad kontroluje, či sú rozmery, vzdialenosť, poloha a zarovnanie správne alebo či sú diely kompletné a bez chýb. To vám umožňuje včas odhaliť a opraviť chyby procesu v každom jednotlivom výrobnom kroku. Týmto spôsobom môžete predchádzať neúspešným sériám a znižovať náklady na následnú kontrolu.
Na zabezpečenie optimalizovanej postupnosti procesov je možné do celkového riešenia integrovať ďalšie snímače prostredníctvom rozhrania IO-Link, čo znamená, že s naším systémom VisionSensor ste dobre vybavení na riešenie výziev Industry 4.0.
Prostredníctvom hlavného rozhrania IO-Link možno napríklad priamo - bez ovládania PLC - zobrazovať aj stavy riadenia procesu pomocou nášho signalizačného svetla SmartLight IO-Link. Senzor BVS VisionSensor otvára inteligentnú správu údajov a zabezpečuje moderné ukladanie informácií. Všetky údaje sa prenášajú do riadiaceho systému vyššej úrovne v príslušnom formáte.
Používateľsky prívetivé rozhranie zabezpečuje, že môžete rýchlo a jednoducho učiť vo všetkých úlohách podľa vašich individuálnych špecifikácií. Kompletný softvér s online nápovedou, grafickým používateľským rozhraním, pomôckami a príručkou je už integrovaný. Je samozrejmé, že sa môžete spoľahnúť na brilantné obrázky.
Okrem toho náš senzor BVS VisionSensor stabilizuje celý výrobný proces. Je to preto, že iba náš BVS VisionSensor možno nakonfigurovať tak, že cez procesnú sieť prechádzajú iba informácie potrebné na riadenie. Všetky ostatné údaje sú smerované do samostatnej siete Gigabit Ethernet. Tým sa minimalizuje dátové zaťaženie a zabezpečuje sa procesná sieť.