Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola prítomnosti waferov v koncovom efektore

Kontrola prítomnosti waferov v koncovom efektore

Či sa wafer nachádza v koncovom efektore, môžete alternatívne kontrolovať pomocou našich kapacitných snímačov s náterom PTFE. Tieto zaznamenávajú ultratenké wafery vyslovene spoľahlivo, aj keď sa prenášajú. Ich montážna výška je len 2,5 mm, vďaka čomu je ich integrácia do koncových efektorov bezproblémová. Vďaka externému zosilňovaču je možné ich jednoduché presné nastavenie.

Špeciálne vlastnosti

  • extrémne ploché – len 2,5 mm
  • vďaka aktívnemu krytu z PTFE vhodné aj pre rôzne povrchy
  • vysoká presnosť v najmenších inštalačných priestoroch

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať