Kapacitné snímacie hlavice so zosilňovačom
Kapacitné snímače

K dispozícii v:
24 Verzie
Všade tam, kde by snímač s integrovanou elektronikou nefungoval v dôsledku prostredia optimálne, ponúkajú naše kapacitné snímacie hlavice Balluff presnosť, ktorá udrží vaše zariadenie v chode. Hodia sa na snímanie tekutých, pastových a práškových médií – s priamym kontaktom alebo dokonca aj cez steny zásobníkov zo skla a plastu s hrúbkou 4 mm.
Vďaka kompaktnej konštrukcii umožňujú naše riešenia vynikajúce použitie aj v obmedzených priestorových pomeroch. Pretože elektronika sa nachádza mimo snímacej hlavice.
Zvoľte si na použitie pri extrémnych teplotách alebo pri maximálnom tlaku verzie s telesom z PTFE alebo z ušľachtilej ocele. Dostanete aj zosilňovač buď so spínacím, alebo analógovým výstupom, resp. s rozhraním IO-Link. Vaše individuálne požiadavky môžete tak riešiť ešte cielenejšie.
Špeciálne funkcie
- Kapacitné snímacie hlavice z PTFE a v telese z ušľachtilej ocele pre veľmi extrémne teploty, najvyššie tlaky, ako aj obmedzené priestorové pomery
- Prevádzka pomocou samostatného zosilňovača, voliteľne so spínacím signálom – analógový alebo s IO-Link
- Rýchla, jednoduchá a cenovo výhodná montáž
- K dispozícii sú robustné varianty s mimoriadnou odolnosťou proti prostrediu
Dostupnosť
24 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Connection | Interface | Range | Housing material | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCS001CBCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002 |
114.10 EUR | Ø 18 x 4 mm | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
1...5 mm | Stainless steel (1.4301) | |
![]() BCS001FBCS D22T405-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
101.90 EUR | Ø 22 x 4 mm | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
1...10 mm | Stainless steel (1.4301) | |
![]() BCS0010BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 |
126.30 EUR | Ø 4 x 29 mm | Cable with connector, Snap-In IP40, Binder 719-Female, 2.00 m, PUR |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
0.1...1 mm | Stainless steel (1.4301) | |
![]() BCS0012BCS G06T4B-XXS15C-EP02-GZ01-002 |
119.60 EUR | Ø 6.5 x 18 mm | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
0.1...1.5 mm | Stainless steel (1.4301) | |
![]() BCS0014BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002 |
119.60 EUR | Ø 8 x 25 mm | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
0.1...1.5 mm | Stainless steel (1.4301) | |
![]() BCS0018BCS M12T4D-XXS40C-EP02-GZ01-002 |
96.40 EUR | Ø 12 x 30 mm | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
0.1...4 mm | Stainless steel (1.4301) | |
![]() BCS00A2BCS M30T4G1-XXS20H-SZ02-T08 |
110.20 EUR | Ø 30 x 65 mm | Connector, Special connector-Special connector | Special interface | 1...20 mm | Stainless steel (1.4301) | |
![]() BCS001ABCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 |
114.10 EUR | Ø 18 x 2.5 mm | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PVC |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
0.1...3 mm | Stainless steel (1.4301) | |
![]() BCS0016BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 |
90.30 EUR | Ø 10 x 20 mm | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
0.1...4 mm | Stainless steel (1.4301) | |
![]() BCS0015BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
119.60 EUR | Ø 8 x 28 mm | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
0.1...3 mm | Stainless steel (1.4301) |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.