Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola správnej montáže dverových komponentov

Kontrola správnej montáže dverových komponentov

Komponenty vozidla ako dvere majú čoraz náročnejšie vybavenie a na trhu existuje stále viac variantov modelov. Do jedných dverí sa tak musí zabudovať a správne umiestniť množstvo jednotlivých dielov ako elektrické sťahovanie okien, ovládacia jednotka dverí, senzorika, vnútorná kľučka dverí, zámok dverí. Nevyhnutné sú preto kontroly kvality počas výrobného procesu dverí automobilu. S našou kamerou SmartCamera BVS SC napríklad spoľahlivo a automatizovane skontrolujete správnu montáž elektronických sťahovačov okien v module dverí.

Intuitívne ovládaná kamera sa vďaka jej jednoduchému, softvérovo podporovanému ovládaniu dá rýchlo integrovať do vašich postupov a poskytuje nielen skvelé obrazy, ale má k dispozícii všetko, čo je potrebné pre pohodlné ovládanie: softvér, online nápovedu, grafické rozhranie, nástrojové pomôcky, príručku. Okrem toho vám ponúkame všetko príslušenstvo ako objektívy, osvetlenia alebo montážne príslušenstvo.

Len naša kamera vám umožňuje, aby procesnou sieťou prechádzali výlučne informácie potrebné pre riadenie. Všetky ostatné údaje sú smerované do samostatnej siete Gigabit Ethernet. Tým sa minimalizuje zaťaženie dátami a zaistí sa vaša procesná sieť.

Špeciálne vlastnosti

  • inteligentná správa údajov, aby sa obmedzilo zaťaženie prevádzkovej zbernice
  • jednoduché nastavenie a intuitívne ovládanie – celkom bez potreby predchádzajúcich znalostí
  • univerzálne použiteľný softvér pre rôzne kamery
  • priama vizualizácia a riadenie výrobných postupov vďaka rozhraniu IO-Link
  • možný rýchly prístup cez integrované webové rozhranie (prístup na diaľku)

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať