Kontrola štítkov
PRIMÁRNE BALENIE
Vysokorýchlostné etiketovacie stroje ktoré vykonávajú presné umiestňovanie etikiet v procesoch primárneho balenia sú závislé na spoľahlivom rozpoznávaní vytlačených kontrastných značiek. Odchýlky v dizajne etikiet, farbe, materiáli alebo rýchlosti stroja môžu ľahko viesť k prehliadnutiu značiek, nesprávnemu umiestneniu etikiet a zvýšeniu zmetkovosti.
Snímač kontrastu nepretržite monitoruje pohybujúci sa pás etikiet a spoľahlivo rozpoznáva rozdiel v kontraste medzi značkou a jej pozadím. Výsledný rýchly a stabilný signál spúšťa presne v správnom okamihu podávanie etikiet, rezanie alebo odvíjanie. Dosahuje sa konzistentná presnosť etiketovania, rýchlejšie zmeny formátu, stabilná prevádzka pri vysokej rýchlosti, znížené prestoje a zlepšená celková efektívnosť zariadenia (OEE) u baliacich strojov.
Výhody
-
Presné a opakovateľné umiestňovanie etikiet
Spoľahlivé rozpoznávanie značiek zaručí, že etikety sú vždy umiestnené na správnom mieste, čím sa znižujú nesprávne zarovnania, zmetky a dodatočné úpravy na minimum. -
Stabilný výkon pri vysokých rýchlostiach
Rýchle reakčné časy v moderných etiketovacích strojoch umožňujú spoľahlivú prevádzku s veľmi vysokou priepustnosťou bez vynechaných značiek alebo časových odchýlok. -
Stabilný výkon pri vysokých rýchlostiach
Rýchle reakčné časy umožňujú spoľahlivú prevádzku v moderných etiketovacích strojoch s veľmi vysokou priepustnosťou bez prehliadnutia značiek alebo časových odchýlok. -
Rýchla a flexibilná zmena formátu
Jednoduché prispôsobenie rôznym značkám, farbám a rozloženiam etikiet skracuje čas prípravy a uľahčuje časté zmeny produktov. -
Zlepšená celková efektívnosť zariadenia (OEE) a spoľahlivosť procesu
Menej chýb pri nalepovaní etikiet, menej zmetkov a neplánovaných odstávok priamo prispieva k vyššej produktivite a lepšie predvídateľnému procesu balenia.
Štrbinové a uhlové optické snímače
- Séria
- C
- Rozmer
- 18 x 80 x 93.5 mm
- Otvorenie vidlice
- 30 mm
- Rozhranie
-
IO-Link
NO/NC - Princíp fungovania
- Fork sensor
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor
- Špeciálna optická funkcia
- Light array
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- 3 x 28 mm Light exit
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- Aluminum, Anodized
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
Snímače kontrastu
- Séria
- 6K
- Rozmer
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhranie
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO/NC - Vstupná funkcia
-
Key disable on/off
Same function as button - Princíp fungovania
- Contrast sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, Focused
- Typ svetla
- LED RGB
- Veľkosť svetelného bodu
- 1 x 4 mm at 12 mm
- Rozsah
- 9...15 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- ABS
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Snímače kontrastu
- Séria
- 6K
- Rozmer
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhranie
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO/NC - Vstupná funkcia
-
Key disable on/off
Same function as button - Princíp fungovania
- Contrast sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, Focused
- Typ svetla
- LED RGB
- Veľkosť svetelného bodu
- 1 x 4 mm at 12 mm
- Rozsah
- 9...15 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- ABS
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Snímače farby
- Séria
- 6K
- Rozmer
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Vstupná funkcia
-
Key disable on/off
Same function as button - Rozhranie
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO/NC - Princíp fungovania
- Color sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor
- Charakteristika lúča
- Focused
- Typ svetla
- LED RGB
- Veľkosť svetelného bodu
- 1 x 5 mm at 12 mm
- Rozsah
- 9...15 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- ABS
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Štrbinové a uhlové svetelné závory
- Séria
- 21
- Rozmer
- 20 x 26 x 90 mm
- Otvorenie vidlice
- 2 mm
- Rozhranie
-
PNP: NO/NC
NPN: NO/NC - Princíp fungovania
- Fork sensor
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- Infrared
- Veľkosť svetelného bodu
- 0.5 x 4 mm Light exit
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- Aluminum, Anodized
- Snímací povrch materiálu
- Glass
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES