Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola tlaku v kompletnom pohonnom systéme

Kontrola tlaku v kompletnom pohonnom systéme

S našimi snímačmi tlaku monitorujete tlak v kompletnom pohonnom systéme. A profitujete z jednoduchej manipulácie a vysokej presnosti. Prostredníctvom veľkého displeja a jednoduchého konceptu ovládania podľa VDMA ich môžete ľahko a rýchlo parametrizovať. Zároveň sa na svetlom LED displeji zobrazuje aktuálny systémový tlak. Keďže sa displej a elektrický výstup otáčajú do polohy nezávislej od príruby, môžete kompaktné snímače nainštalovať flexibilne a priestorovo nenáročne.

Špeciálne vlastnosti

  • Binárne spínacie výstupy alebo analógové výstupné systémy
  • S rozhraním IO-Link pre všeobecnú diagnostiku
  • Dostupný do -40 °C, aby mohol riešiť náročné prostredia

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať