Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola výšky uloženia v registroch

Kontrola výšky uloženia v registroch

Naše optoelektronické snímače vzdialenosti kontrolujú na registroch presne výšku uloženia zvarených plechov. Po namontovaní nad hromadu využívajú meranie času prechodu svetelného lúča na presnú a rýchlu detekciu zásob.

Analógový výstupný signál vás informuje o počte zostávajúcich kusov. Takto máte vždy prehľad z centrálneho pracoviska: Vaše roboty budú mať vždy dostatok materiálu na zváranie. A vymeníte prázdne registre bez toho, aby ste strácali čas.

Zvláštnosti

  • Na materiáli, farbe a stupni reflexnosti objektu prakticky nezáleží
  • Veľký pracovný rozsah do max. 5 m
  • Analógový výstupný signál proporčný podľa vzdialenosti
  • Vďaka triede lasera 1 nie sú potrebné žiadne dodatočné ochranné opatrenia

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať