Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Zmerajte polohu a koncovú polohu s absolútnou presnosťou

Jednoduchá manipulácia, všestranné využitie – úsporné!

Zmerajte polohu a koncovú polohu s absolútnou presnosťou

Keď sú iné systémy merania dráhy príliš veľké, pomalé, nepresné alebo neflexibilné, na absolútny merací systém BML SL1 sa môžete spoľahnúť. Skóruje všade, kde, ako v príklade, potrebujete vysokú absolútnu presnosť polôh a koncových polôh. Tento systém bol vyvinutý špeciálne pre úlohy súvisiace s meraním a určovaním polohy, je mimoriadne rýchly, vysoko presný a možno ho použiť bez ohľadu na priemyselné odvetvie. Je pritom kompaktný a dá sa ľahko integrovať. Manipulácia so systémom je jednoduchá a systém je zároveň mimoriadne úsporný.

Mimoriadnu flexibilitu vám ponúka jeho integrované rozhranie IO-Link. V neposlednom rade môže byť merací systém ľahko prepojený s IO-Link. Dokonca aj nastavenie a prestavenie formátu sa s rýchlym komunikačným štandardom podarí veľmi rýchlo. Pretože môžete pohodlne zadať všetky parametre z centrálneho bodu. Prostredníctvom rozhrania IO-Link môžete vyvolať informácie o pozícii a tieto informácie si môžete jednoducho prezrieť cez riadiacu jednotku. Prostredníctvom rozhrania IO-Link monitorujete cieľovú pozíciu a nepretržite kontrolujete pozície počas pohybu.

So systém BML SL1 zároveň využijete výhody magnetického meracieho systému a najnovšieho inovatívneho riadiaceho rozhrania.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať