Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Meranie tlaku na chladenie vodou

Meranie tlaku na chladenie vodou

Komplexná kontrola: Snímače s mimoriadne nízkou odchýlkou, ako sú tlakové snímače BSP spoločnosti Balluff, zabezpečujú efektívne chladenie vodou. Optimálne sa hodia pre použitie v oceliarňach, kde zabezpečujú dlhý a stabilný proces merania tlaku vo vysokých a oblúkových peciach.

Špeciálne funkcie

  • stupeň ochrany IP67
  • spoľahlivé monitorovanie chladiacej vody na valcovacej stolici alebo tlaku na hydraulických pohonoch pri teplote -2…125 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať