Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Mobilný žeriav: Monit. pol. podpier žer.

Mobilný žeriav: Monitorovanie koncovej polohy podpier mobilného žeriava

Naše indukčné snímače sú mimoriadne vhodné na kontrolu vysúvateľných podpier mobilného žeriava. Tieto monitorujú koncovú polohu vertikálnych hydraulických valcov a zaručujú tak, že podpery sa zasúvajú a vysúvajú len vtedy, keď je tanierová noha v odstavnej polohe.

Špeciálne vlastnosti

  • odolné voči vysokému tlaku do 500 barov
  • medzinárodné certifikáty: CE, cULus, EAC, WEEE
  • vysoký stupeň ochrany IP68

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať