Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Mobilný žeriav: Sním. pol. žeriava 360°

Mobilný žeriav: Snímanie polohy mobilného žeriava o 360°

Naše magnetické pásové meracie systémy sú extrémne presné aj pri nízkych otáčkach. Preto sú dokonalé na dôkladné monitorovanie polohy mobilných žeriavov. Systém pritom rozpozná nielen smer otáčania, ale pomocou referenčných bodov zistí aj správnu polohu na zablokovanie kabíny vodiča. Všetko bezdotykovo a bez opotrebovania. Jednoducho systém namontujte na otočný veniec nadstavby žeriava.

Špeciálne vlastnosti

  • extrémna presnosť vďaka vysokému rozlíšeniu, aj pri veľmi nízkych otáčkach
  • bez opotrebovania, pretože ide o bezdotykové prvky
  • možnosť nastavenia polôh
  • veľký teplotný rozsah (-20…80 °C)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať