Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Modul I/O (vstupno/výstupný) typu všetko v jednom s oddeleným napájaním aktuátorov, ktoré možno bezpečne vypnúť

BNI s galvanicky oddeleným napájaním snímačov a aktuátorov

Modul I/O typu všetko v jednom so segmentom pohonu, ktorý možno bezpečne vypnúť

Riešenie "všetko v jednom" umožňuje pripojiť snímače aj akčné členy k jednému modulu. Zároveň môžete bezpečne vypnúť napájanie aktuátorov pomocou samostatne ovládaného bezpečnostného obvodu. IO-Link modul typu BNI IOL-355 je rozdelený na dva galvanicky izolované segmenty.

Špeciálne vlastnosti

  • Pripojenie vstupných a výstupných signálov na jeden modul
  • Výstupné signály možno bezpečne odpojiť vďaka galvanickému oddeleniu
  • Jednoduchá diagnostika prostredníctvom IO-Link rozhrania a vizualizácia stavu modulu pomocou LED
  • Určený do náročného prostredia: odolné kovové puzdro s krytím IP67
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať