Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie hladiny krvi v prístroji na meranie srdca a pľúc

Monitorovanie hladiny krvi v prístroji na meranie srdca a pľúc

V krvnom zásobníku prístroja srdce-pľúca, tzv. oxygenátore, sa hladina krvi monitoruje v dvoch stupňoch. Na tento účel je kapacitný snímač od spoločnosti Balluff pevne pripevnený k zásobníku pomocou lepiacej fólie vo voľne voliteľnej výške. Hladina sa tak kontroluje bezkontaktne cez stenu zásobníka. Na základe merania môže ošetrujúci lekár presne nastaviť požadovanú úroveň.

Špeciálne funkcie

  • Krv a iné tekutiny sa dajú zistiť bezkontaktne a sterilne
  • Technológia Smart Level kompenzuje zrasty a krvnú penu
  • možno použiť viackrát a jednotlivo vďaka lepiacej fólii

Tu uvedené produkty sú „štandardné produkty“ alebo „modifikované štandardné produkty“.
Pri použití týchto výrobkov ako komponentov v laboratórnych alebo zdravotníckych pomôckach je za kontrolu a kvalifikáciu použiteľnosti týchto výrobkov zodpovedný výrobca laboratória/zdravotníckej pomôcky.
Pred konštrukciou, inštaláciou a uvedením do prevádzky dodržiavajte technický list/návod na obsluhu výrobku.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať