Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie lisovacích tlakov

Monitorovanie lisovacích tlakov

Pomocou našich kompaktných snímačov tlaku BSP zistíte lisovacie tlaky jednoduchým spôsobom prostredníctvom aktuálneho hydraulického tlaku. Používatelia hydraulických lisov tak majú k dispozícii robustné a hospodárne riešenie na dynamické monitorovanie vzniknutých lisovacích tlakov. Vďaka rotačnému telesu a jednoduchému konformnému programovaniu VDMA môžete snímače flexibilne namontovať a pohodlne ovládať. Pomocou jasného LED displeja zaznamenávajú aktuálny systémový tlak rýchlo a spoľahlivo.

Špeciálne vlastnosti

  • Odolnosť voči tlaku do -1 až 600 barov
  • Procesné pripojenie G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • Čelné lícovanie pre rozmery G½" a TriClamp 1,5"
  • Prepínacie výstupy (analógové, digitálne, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať