Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie operácií so živicou

Spoľahlivé monitorovanie operácií so živicou

Pomocou našich odolných, kapacitných snímačov na vysoké tlaky a teploty sa už v rámci prípravy na injektáž živice postaráte o to, že predlisované polotovary budú mať potrebnú tuhosť. Tieto snímače monitorujú úplné vyplnenie formy syntetickou živicou a starajú sa tak o spojenie polotovaru so živicou.

Ich mimoriadna robustnosť im zaručuje dlhú životnosť, pretože vydržia pôsobenie vysokých tlakov a adhéznych síl.

Zvláštnosti

  • Do extrémnych podmienok: aktívna plocha z ušľachtilej ocele
  • Pre vysoké tlaky do 150 barov a vysoké teploty do 180 °C
  • Dlhá životnosť a technologická spoľahlivosť z dôvodu bezdotykového riešenia a absencie opotrebovania
  • Maximálna tesnosť vďaka stupňu ochrany IP67, IP68 a IP69K

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať